2. Atuadores
  3. Atuadores para damper

GMB24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
GMB24-3

GMB24-3

Atuador para damper, 360 in-lb [40 Nm], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
4 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6 VA
Torque
360 in-lb [40 Nm]
Tipo de controle
3 pontos
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s / 90°
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
K-GM20

K-GM20

Standard GK/GM clamp (1/2" to 1.05").

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-07

TOOL-07

Chave 0,512 pol. [13 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
Z-GMA

Z-GMA

Extensão da placa de base para GM..A para GM ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-102

ZG-102

Dual actuator mounting bracket.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-260

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento