2. Atuadores
  3. Atuadores para damper

LMCB24-SR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
LMCB24-SR

LMCB24-SR

Atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, 2...10 V
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
1.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.4 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
3 VA
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Tipo de controle
CC 2...10 V
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
35 s / 90°
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
Acessório elétrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento