2. Atuadores
  3. Atuadores para damper

LMX120-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
LMX120-SR

LMX120-SR

Configurável
Atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], Sem função de segurança, AC 100...240 V, Modulação, 2...10 V
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
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4,5 VA
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Tipo de controle
CC 2...10 V
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
95 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
35, 45, 60, 150 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>