2. Atuadores
  3. Atuadores para damper

NMX24-3-F



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
NMX24-3-F

NMX24-3-F

Configurável
Atuador para damper, 90 in-lb [10 Nm], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
2 W
Consumo de energia (retenção)
0.2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Tipo de controle
3 pontos
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
95 s / 90°
Interface mecânica
Encaixe 8x8 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento