Especificações
Especificações da Válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 5.9
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão nominal do corpo
- 250 psi
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem
- Conexão do tubo
- Press fit
- Material do corpo da valvula
- Latão cromado
- Tamanho de válvula
- 0.5" [15]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Consumo de energia (execução)
- 1 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0.7 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 2 VA
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2