3. Válvulas de zona

Z3050Q-E+CQKX24-S



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
Z3050Q-E+CQKX24-S

Z3050Q-E+CQKX24-S

ZoneTight ™ (QCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 1 
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, ou, 1x SPST, On/Off
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
1 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
360 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
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
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Switches auxiliares
1x SPST
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)