3. Válvulas de zona

Z3050QPF-H+CQXUP-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
Z3050QPF-H+CQXUP-3

Z3050QPF-H+CQXUP-3

ZoneTight ™ (QCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 2.7 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, ou, On/Off, 3 fios
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
3 vias
Kv
2.7 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
250 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Press fit
Material do corpo da valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
1 W
Consumo de energia (retenção)
0.7 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
2 VA
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)