3. Válvulas de zona

Z3050QS-E+CQB24-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
Z3050QS-E+CQB24-3

Z3050QS-E+CQB24-3

ZoneTight ™ (QCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 1 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
1 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
360 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Suor
Material do corpo da Valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
0,3 W
Consumo de energia (retenção)
0,2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
0,6 VA
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)
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
© 1999 - 2026 BELIMO U.S. Inc. All Rights Reserved