Especificações
Especificações da Válvula
- Numero de vias
- 3 vias
- Kv
- 4.6
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão nominal do corpo
- 250 psi
- Características de vazão {Tools}
- Linear
- Conexão do tubo
- Press fit
- Material do corpo da valvula
- Latão cromado
- Tamanho de válvula
- 0.75" [20]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 0.3 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0.2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 0,6 VA
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Categoria de proteção
- IP40
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2