The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/br/pt_BR/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/br/pt_BR/~mgnlArea=outdated~

  1. Início
  2. Válvulas
  3. Válvulas de zona

Z3075QPF-J+CQKX24-S



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
Z3075QPF-J+CQKX24-S

Z3075QPF-J+CQKX24-S

ZoneTight ™ (QCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 3 vias, Cv 4.6 
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, ou, 1x SPST, On/Off
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
3 vias
Kv
4.6 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
250 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Press fit
Material do corpo da valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Switches auxiliares
1x SPST
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP40
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)