3. Válvulas de zona

Z3075QS-J+CQKB24-LL



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
Z3075QS-J+CQKB24-LL

Z3075QS-J+CQKB24-LL

ZoneTight ™ (QCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 3 vias, Cv 4.6 
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, On/Off, Normalmente aberto, posição à prova de falhas
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
3 vias
Kv
4.6 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
360 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Suor
Material do corpo da Valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP40
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)