Une offre complète d'appareils de terrain innovants pour le CVC
Belimo a acquis cette place de leader du marché en valorisant l'ingéniosité et le savoir-faire et en ne se reposant jamais sur ses acquis. Plus simplement, nous nous efforçons de concevoir des servomoteurs de registre, des vannes de régulation et des capteurs qui répondent aux exigences de confort et d'énergie, qui fonctionnent parfaitement et en qui vous pouvez avoir confiance pendant toute leur durée de vie.
RetroFIT+
Nous comprenons les bâtiments en offrant des solutions qui maximisent les économies d’énergie, améliorent l’efficacité des systèmes et augmentent les niveaux de confort.
Dernières nouvelles
Produits personnalisés pour les clients
Produits sur mesure. Moins d’efforts, plus de profits.
Pour en savoir plus
-
51st Annual General Meeting of BELIMO Holding AG Approves All Motions – March 24, 2026
-
Belimo Accelerated Growth in 2025 - Februar 23, 2026
-
Belimo’s Climate Targets validated by the Science Based Targets initiative (SBTi) - August 19, 2025
-
Capitalizing on Strong Growth Momentum – July 21, 2025
-
50th Annual General Meeting of BELIMO Holding AG Approves All Motions – March 25, 2025
-
Créer un élan - 24 février 2025
-
Plus d'informations
Nouvelle génération numérique – L'avenir du CVC est là
Les appareils et systèmes de CVC étant de plus en plus raccordés, leur gestion devient de plus en plus exigeante. Mais par ailleurs, la pénurie de professionnels qualifiés entraîne des changements dans l'ensemble du secteur et accélère le besoin en technologies conviviales.
Pour relever ces défis, Belimo a développé une nouvelle génération d'appareils de terrain qui vous aident à garder une longueur d'avance. En associant une conception intuitive à des fonctions intelligentes, ils rendent la gestion de l'efficacité énergétique des bâtiments plus accessible que jamais, quelle que soit la complexité à laquelle vous êtes confronté.
Applications de refroidissement de datacenter
Depuis 50 ans, Belimo fournit des appareils de terrain fiables, de qualité et efficaces sur le plan énergétique pour la commande énergétiquemet efficace des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Notre expertise, nos applications évolutives et notre position de leader mondial sur ce marché, nous ont permis de fournir des applications de refroidissement pour les datacenters, espaces où la fiabilité et la qualité revêtent la plus haute importance.
Nous proposons des servomoteurs, des vannes, des capteurs et des compteurs qui sont conçus pour assurer un fonctionnement sans interruption, un débit optimal, l'autonomie des systèmes et l'efficacité énergétique.
Building Tomorrow : les tendances transformant le secteur du bâtiment et du CVC d'ici à 2050
Les mégatendances mondiales modifient les bâtiments et le secteur du CVC. Notre étude se concentre sur les évolutions qui façonneront le bâtiment au cours des vingt-cinq prochaines années, en stimulant l’innovation, en renforçant les partenariats et en contribuant à un avenir où les bâtiments seront plus confortables, plus efficaces sur le plan énergétique, plus sains et en phase avec les objectifs globaux de durabilité. Nous vous invitons à découvrir ce contenu, à en explorer les enseignements et à nous rejoindre pour construire ensemble le bâtiment de demain.
Belimo – Leader dans la protection incendie depuis 1978
Une technologie qui sauve des vies
Les incendies représentent la menace potentielle la plus importante pour les personnes et les actifs corporels dans les bâtiments. Une protection incendie efficace permet de sauver des vies en cas de danger, aide à réduire les dommages matériels et assure le fonctionnement continu des entreprises.
Les produits de protection incendie de Belimo sont disponibles dans les applications de bâtiment suivantes :
- Clapets coupe-feu motorisés pour la formation de zones de feu – ils fournissent la meilleure protection contre la propagation des flammes et de la fumée à travers les gaines
- Clapets de désenfumage motorisés – ils permettent de garantir que les issues de secours et de fuite sont libres de fumée en cas d'incendie
- Servomoteurs et capteurs pour systèmes à pression différentielle – ils sont utilisés pour le désenfumage en cas d'incendie, par exemple dans les cages d'escalier des immeubles de grande hauteur
Success Story Loxone Campus, Autriche
À l'épicentre de l'automatisation intelligente du bâtiment – Un projet mettant en avant l'apprentissage et l'expérience directe
La mission de l'entreprise fondée en 2009 à Kollerschlag, Autriche est d'utiliser l'automatisation pour créer des bâtiments ayant une meilleure efficacité énergétique, à la fois plus confortables et plus sûrs. Construit en 2023 sur le site même du siège original de la société, l'objectif du Loxone Campus est de permettre l'expérience directe de l'automatisation du bâtiment de demain et ce dès aujourd'hui. Le complexe de 15 hectares inclut un hôtel avec un centre de wellness, un auditorium, un restaurant, plusieurs espaces de bureau et entrepôts.
Vos avantages avec la boutique en ligne
Simple et utile – vos huit avantages
|
- Offre en ligne 7/24/365 |
- Commande 7/24/365 |
|
- Listes de projet |
- Remplacements de produits |
|
- Retrofit |
- Spécifications et accessoires |
|
- Dimensionnement des vannes et des |
- Fiches techniques et informations |
Innovations en matière de confort, d'efficacité énergétique et de sécurité des bâtiments
Depuis plus de 40 ans, Belimo se positionne avec succès sur le marché du chauffage, de la ventilation et de la climatisation en proposant des solutions de qualité qui contribuent à accroître l'efficacité énergétique, à réduire les coûts d'installation et à assurer les délais de livraison les plus rapides du secteur. Nos produits innovants ont toujours été conçus pour nous permettre d'atteindre nos objectifs de façon plus efficace, plus rapide et plus économique. Investir dans les nouvelles technologies est la clé de notre succès et Belimo continuera de fournir aux entreprises des produits pour les aider à réussir.
Le CESIM est un concept créé par Belimo afin d'innover en matière de technologie du bâtiment grâce à des capteurs, des vannes et des servomoteurs. Le CESIM vise à assurer le confort des occupants, l'efficacité énergétique du bâtiment, la sécurité des personnes et de leurs biens, et ce, tout en facilitant l’installation et la mise en service des installations et en réduisant les activités de maintenance.
Créer un confort intérieur plus sain avec moins d'énergie
Les bâtiments sont responsables d'environ 40 % de la demande énergétique et des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Et puisque nous passons jusqu'à 90 % de notre temps à l'intérieur, ils ont un impact majeur sur notre confort, notre santé et notre bien-être général. Belimo s'est donné pour mission de favoriser la conception d'environnements intérieurs plus sains et plus confortables qui consomment moins d'énergie. Avec une gamme de produits naturellement orientée vers la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable des Nations unies, nous proposons des systèmes d'automatisation du bâtiment et de régulation à haute efficacité énergétique qui réduisent jusqu'à 55 % l'énergie nécessaire des solutions de CVC.
Exigences essentielles des systèmes CVC pour une qualité d'air intérieur saine
Une personne passe approximativement 90 % de son temps à l'intérieur et respire 12 000 litres d'air par jour. Il est donc important de comprendre l'influence de la qualité de l'air intérieur, sur notre bien-être. Belimo partage ses vastes connaissances des effets de l'humidité intérieure, des COV et des systèmes centraux de traitement de l'air et vous présente de précieuses suggestions pour votre santé.
Belimo a interrogé des ingénieurs consultants et des experts du secteur de la ventilation dans le monde entier afin de repérer les priorités pour créer un environnement d'air intérieur sain dans un bâtiment. Ce faisant, 7 facteurs essentiels permettant de garantir un air intérieur sain dans les bâtiments non résidentiels ont été définis.
Pour en savoir plus sur :
Capteur de qualité d’air de CVC pour un climat intérieur sain et efficace
Nos capteurs de qualité d’air pour CVC se caractérisent par des mesures exactes ainsi qu’une conception esthétique et intemporelle pour les architectes, un montage rapide pour les installateurs, une mise en service facile avec un smartphone pour les intégrateurs de systèmes et un température ambiante confortable et saine pour les occupants. Avec ou sans affichage ePaper, ils surveillent et commandent plusieurs paramètres nécessaires pour le confort et la sécurité à l’intérieur, y compris les niveaux de température, d’humidité et de niveaux de CO2. Les modules de commande d’ambiance avec affichage virtuel permettent une commande complète et facile sans risque d’accès non autorisé.
Associez la mesure et la commande d'énergie, la mesure d'énergie thermique et la facturation certifiées
La Belimo Energy Valve™ combine en un seul appareil la mesure de la consommation d'énergie, la régulation, la gestion du Delta T et, si nécessaire, la facturation basée sur l'IoT. Elle s’intégre directement dans le système de gestion centralisé ou dans les plates-formes de monitoring utilisant l’IoT, avec un monitoring basé sur les outils d’amélioration des performances et les données de facturées. Le monde de la « commande de l'énergie » et celui de la « mesure et facturation d'énergie thermique» ne font plus qu'un ! Réunir des fonctions performantes pour vous faire gagner du temps et de l'argent.
Capteur de débit à ultrasons avec mesure du glycol
Des mesures de débit fiables sont essentielles pour optimiser l'efficacité des systèmes CVC et assurer le confort des occupants. Le nouveau capteur de débit de Belimo utilise la technologie du temps de transit ultrasonique pour fournir des mesures de débit précises et répétables de l'eau et des mélanges eau/glycol sans aucune dérive dans toute application CVC.
-
Calibration humide en plusieurs points pour plus de précision et une meilleure répétabilité.
-
Logique de compensation du glycol et de la température brevetée qui élimine la nécessité de procéder manuellement à la calibration.
-
Précision de lecture de ±2% et répétabilité de ±0.5% pour une plus grande exactitude et une mesure plus précise du débit.
Vers la mise en place de l'Internet des objets dans le bâtiment avec des produits innovants
La connectivité a toujours été une caractéristique essentielle de nos produits. Fournir des produits encore meilleurs avec le bon raccordement numérique est au cœur de notre vision pour le présent et l'avenir.
L'écosystème des appareils de l'Internet des objets de Belimo permet une intégration flexible des systèmes grâce à tous les protocoles courants de communication de l'automatisation du bâtiment et aux plateformes de l'Internet des objets dans le bâtiment. Grâce au raccordement additionnel à l’Internet des objets, les bâtiments peuvent être plus facilement optimisés, gérés et maintenus.