Un retrofit mirato del sistema HVAC riduce il
consumo energetico del 28%

Un retrofit mirato del sistema HVAC riduce il
consumo energetico del 28%

Per saperne di più

Gamma completa di innovativi dispositivi di campo HVAC

Belimo si è guadagnata il posto di leader del mercato valorizzando l'ingegno e la maestria artigianale e senza mai accontentarci dei nostri risultati. Molto semplicemente, ci sforziamo di costruire attuatori per serrande, valvole di regolazione e sensori che risolvano le sfide relative a comfort ed energia, funzionino in modo impeccabile e guadagnino la vostra fiducia attraverso una durata di vita lunga e produttiva.

Attuatori per serrande

Gli attuatori Belimo per serrande sono progettati per l'utilizzo in numerose applicazioni HVAC e assicurano performance e affidabilità elevate oltre a un minor consumo energetico. 

  • Attuatori per serrande

Sensori/Contatori

I sensori e i contatori HVAC Belimo forniscono misurazioni e monitoraggi affidabili e accurati con una perfetta integrazione nelsistema di building automation.

  • Sensori/Contatori

Valvole di regolazione

La nostra gamma completa di valvole innovative risponde alle esigenze del vostro sistema e offre soluzioni per una regolazione della portata ottimale.

  • Valvole di regolazione

RetroFIT+

Capiamo cosa serve agli edifici offrendo soluzioni che massimizzano il risparmio energetico, migliorano l'efficienza del sistema ed aumentano i livelli di comfort.

  • RetroFIT+

Ultime novità

Soluzioni su misura per il cliente
Prodotti fatti su misura. Meno sforzi, più profitti.
Per saperne di più

  • 51st Annual General Meeting of BELIMO Holding AG Approves All Motions – March 24, 2026
  • Belimo Accelerated Growth in 2025 - Februar 23, 2026
  • Belimo’s Climate Targets validated by the Science Based Targets initiative (SBTi) - August 19, 2025
  • Capitalizing on Strong Growth Momentum – July 21, 2025
  • 50th Annual General Meeting of BELIMO Holding AG Approves All Motions – March 25, 2025
  • Creare slancio - 24 febbraio 2025
  • Altre notizie

New Digital Generation: il futuro dell'HVAC è qui.

Man mano che i dispositivi e i sistemi HVAC diventano sempre più connessi, la loro gestione può diventare più impegnativa. Allo stesso tempo, la carenza di professionisti qualificati sta determinando un cambiamento in tutto il settore e accelera la necessità di tecnologie di facile utilizzo.

Per affrontare queste sfide, Belimo ha sviluppato una nuova generazione di dispositivi di campo che ti aiutano a rimanere all'avanguardia. Combinando un design intuitivo con funzioni intelligenti, rendono la gestione degli edifici ad alta efficienza energetica più accessibile che mai, indipendentemente dalla complessità che si deve affrontare.

  • Per saperne di più

Applicazioni di raffreddamento per Data Center

Da 50 anni Belimo fornisce dispositivi di campo affidabili e di qualità per il controllo ad alta efficienza energetica degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. La nostra esperienza, le applicazioni scalabili e la posizione di leader del mercato globale ci hanno portato al successo nella fornitura di applicazioni per il raffreddamento dei data center, dove affidabilità e qualità sono di estrema importanza.

Offriamo attuatori, valvole, sensori e contatori progettati per garantire prestazioni ininterrotte, portata ottimale, sistemi autonomi ed efficienza energetica.

  • Per saperne di più

Building Tomorrow: i trend che trasformeranno il mercato Building e HVAC entro il 2050

I megatrend globali stanno cambiando gli edifici e il settore HVAC. Il nostro studio verte sui cambiamenti che plasmeranno l'ambiente edificato nel prossimo quarto di secolo, ispirando innovazione, rafforzando le collaborazioni e contribuendo a un futuro in cui gli edifici siano più confortevoli, efficienti dal punto di vista energetico, più salubri e in linea con gli obiettivi globali di sostenibilità. Vi invitiamo ad approfondire questi contenuti, a riflettere sulle intuizioni e a unirvi a noi per costruire il futuro insieme.

  • Discover the future

Belimo - leader nella protezione antincendio dal 1978

Tecnologia che salva vite

Il fuoco rappresenta la maggiore minaccia potenziale a persone e beni negli edifici. Un efficiente protezione antincendio salva vite umane in caso di pericolo, aiuta a minimizzare i danni alle proprietà e assicura la continuità delle operazioni nelle aziende.

I prodotti per la protezione antincendio di Belimo possono essere utilizzati nelle seguenti applicazioni per l'edilizia:   

  • Serrande tagliafuoco motorizzate per compartimentare le diverse fire zone – offrono la migliore protezione contro la diffusione dell'incendio e del fumo attraverso i condotti 
  • Serrande di controllo fumi motorizzate – mantengono le via di fuga e di salvataggio libere dal fumo in caso d'incendio  
  • Attuatori e sensori per i sistemi a pressione differenziale – sono impiegati per l'estrazione fumi in caso d'incendio, ad es nelle trombe delle scale e nei grattacieli
  • Per saperne di più

Success Story Loxone Campus, Austria

Nell'epicentro della building automation intelligente – Un progetto vetrina per imparare e sperimentare

Fondata nel 2009 a Kollerschlag, in Austria, la missione dell'azienda è quella di utilizzare l'automazione per creare edifici più efficienti dal punto di vista energetico, confortevoli e sicuri. Costruito nel 2023 nello stesso luogo in cui è stata fondata l'azienda, lo scopo del Loxone Campus è quello di rendere possibile oggi l'esperienza della building automation di domani. Il complesso di 15 ettari comprende un hotel con centro benessere, un auditorium, un ristorante, diversi uffici e magazzini.

  • Per saperne di più

I vantaggi del Webshop

Semplice e utile: otto vantaggi per voi

- Offerte online 7/24/365

- Ordini 7/24/365

- Liste di progetto

- Sostituzione dei prodotti

- Retrofit

- Specifiche e accessori

- Dimensionamento di valvole e attuatori

- Schede tecniche e informazioni aggiuntive

  • Leggi tutto

Innovazioni in termini di comfort, efficienza energetica e sicurezza per gli edifici

Per oltre 40 anni Belimo si è concentrata con successo sull'ambito HVAC, fornendo soluzioni di qualità che incrementeranno l'efficienza energetica e ridurranno i costi d'installazione assicurando i tempi di consegna più rapidi nel settore. I nostri prodotti innovativi sono sempre stati progettati per aiutare a raggiungere gli obiettivi in modo migliore, più rapido e più economico. L'investimento nelle nuove tecnologie è la chiave del nostro successo e Belimo continuerà a offrire prodotti che aiutano le imprese ad aver successo.
CESIM è il metodo Belimo per innovare la tecnologia degli edifici con sensori, valvole e attuatori. CESIM garantisce Comfort, Efficienza energetica, Sicurezza per le persone e le loro proprietà, assicurando al contempo facilità di Installazione, commissioning e riduzione degli impegni di Manutenzione.

  • Maggiori informazioni sul metodo Belimo CESIM

Creare un comfort ambiente più sano con meno energia

Gli edifici sono responsabili del 40% della domanda globale di energia e delle emissioni di gas serra. E poiché trascorriamo fino al 90% del nostro tempo in ambienti chiusi, essi hanno un forte impatto sul nostro comfort, sulla nostra salute e sul nostro benessere generale. La missione di Belimo è quella di creare ambienti interni più sani e confortevoli che consumino meno energia. Con un portafoglio di prodotti naturalmente orientato alla realizzazione di diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, realizziamo sistemi di building automation e di controllo degli edifici (BAC) ad alta efficienza energetica che riducono i requisiti energetici delle soluzioni HVAC fino al 55%.

  • Belimo è impegnata nella sostenibilità

Requisiti di base dei sistemi HVAC per una sana qualità dell'aria interna

Le persone passano approssimativamente il 90% del loro tempo in casa e respirano 12,000 litri d'aria al giorno. È quindi importante comprendere l'enorme effetto che la qualità dell'aria interna ha sul nostro benessere. Belimo condivide la sua ampia conoscenza degli effetti dell'umidità interna, dei VOC e dei sistemi di trattamento dell'aria e presenta preziosi suggerimenti per la vostra salute.

Belimo ha intervistato consulenti di progettazione ed esperti del settore della ventilazione in tutto il mondo per identificare le priorità quando si desidera creare un ambiente con aria interna sana in un edificio. Nel processo sono emersi 7 fattori essenziali che garantiscono un'aria interna sana negli edifici non residenziali.

Per saperne di più:

  • Qualità dell'aria interna sana

Sensori di qualità dell'aria HVAC per un clima interno salubre ed efficiente

I nostri sensori di qualità dell'aria HVAC offrono agli architetti misurazioni accurate e un design senza tempo e di elevato livello estetico, agli installatori un montaggio rapido, agli integratori di sistemi un commissioning semplice con smartphone e agli occupanti un comfort ambiente piacevole e sano. Con o senza display ePaper touch, monitorano e controllano diversi parametri necessari per il comfort e la sicurezza degli ambienti interni, tra cui temperatura, umidità e livelli di CO2. I pannelli ambiente con display virtuale consentono un controllo completo e semplice senza preoccuparsi di accessi non autorizzati.

  • Leggi tutto

Combina misura e controllo dell'energia, misurazione dell'energia termica e fatturazione certificate

La Belimo Energy Valve™ integra la misurazione dell'energia, il controllo, la gestione del delta T e se richiesto, la fatturazione IoT in un unico dispositivo. Offre un'integrazione diretta e senza soluzione di continuità al sistema di gestione dell'edificio o alle piattaforme di monitoraggio basate sull'IoT, con monitoraggio basato su IoT, strumenti di miglioramento delle prestazioni e dati di fatturazione. I due mondi di "controllo dell'energia" e "misurazione e fatturazione certificate dell'energia termica" vengono uniti. Riunendo le caratteristiche di performance per farvi risparmiare tempo e denaro.

  • Belimo Energy Valve™ e contatore di energia termica

Sensore di portata a ultrasuoni con misurazione del glicole

Una misurazione affidabile della portata è essenziale per massimizzare l'efficienza del sistema HVAC e garantire il comfort degli occupanti. Il nuovo sensore di portata Belimo utilizza la tecnologia a ultrasuoni a tempo di transito per fornire misurazioni accurate e ripetibili della portata di acqua e miscele acqua/glicole senza scostamenti in qualsiasi applicazione HVAC.

  • Calibrazione multipunto a umido per garantire precisione e riproducibilità.

  • La logica di compensazione della temperatura e del glicole brevettata elimina la calibrazione manuale.

  • Precisione di lettura del ±2% e riproducibilità di ±0.5% assicurano una misurazione della portata accurata e precisa.

  • Maggiori informazioni sul nostro sensore di portata a ultrasuoni

Verso la costruzione dell'IoT con prodotti innovativi

La connettività è sempre stata una caratteristica chiave dei nostri prodotti. Fornire prodotti ancora migliori con la giusta connessione digitale è il nostro obiettivo ora e per il futuro. 

L'ecosistema dei dispositivi IoT Belimo consente un'integrazione di sistemi flessibile attraverso tutti i comuni protocolli di comunicazione per la building automation e le piattaforme BIoT. Con l'aiuto del collegamento aggiuntivo IoT, gli edifici possono essere ottimizzati, gestiti e mantenuti facilmente. 

  • Un nuovo approccio all'IoT degli edifici

Rapporti con gli investitori

La nostra politica di informazione si basa su una comunicazione coerente, corretta e onesta.

  • Rapporti con gli investitori

Missione e valori

Abbiamo successo quando offriamo ai nostri clienti un valore aggiunto.

  • Missione e valori

Carriere

Diventa parte di un team vincente.