Una sola tecnologia, molteplici soluzioni.

  1. Home
  2. Valvole

Valvole per la refrigerazione

Belimo xBALL: l'intelligenza incontra la compattezza

Innovativa, compatta e pronta per qualsiasi sfida:

I nuovi prodotti xBALL di Belimo definiscono i nuovi standard nella moderna automazione HVAC. Sviluppati puntando alla massima efficienza, alla facilità di integrazione e alla massima affidabilità, offrono ai partner OEM soluzioni intelligenti per applicazioni complesse, anche utilizzando refrigeranti infiammabili (ad esempio R290) e leggermente infiammabili (ad esempio R32). Scopri come xBALL può rendere i tuoi sistemi più intelligenti – e portare i tuoi prodotti a un livello superiore.

  • Brochure – Una sola tecnologia, molteplici applicazioni (pdf - 3,64 MB)
  • Brochure – Laboratorio di raffreddamento Belimo (pdf - 3,23 MB)
  • xBALL
  • Prodotti
  • Applicazioni
  • Belimo refrigeration lab
xBALL

Sistema con valvole a sfera di espansione elettroniche

CHIUSURA ERMETICA


Aumentata affidabilità e assenza di trafilamento a valvola chiusa.

FEEDBACK POSIZIONE


Accesso ininterrotto alle informazioni operative con elevato risparmio di tempo e rapidità di intervento.

NON SI BLOCCA


Minore rischio di bloccaggio e maggiore continuità di servizio.

NESSUN SALTO DI AVVIAMENTO


Migliore regolazione a bassi carichi.

AZIONAMENTO MANUALE


Totale controllo della singola valvola senza interferire con la sequenza di comando elettrico e facilitazione degli interventi di emergenza.

FACILE DA USARE


Interfaccia utente facile da usare. Operazioni di configurazione semplici. Non sono necessari collegamenti aggiuntivi all'attuatore.

APP E CLOUD


Accesso immediato via Bluetooth a tutti i dati di funzionamento e facile accesso al cloud per il trasferimento e il controllo remoto dei parametri.

MAGGIORE EFFICIENZA


La misurazione continua della temperatura e della pressione garantisce il funzionamento ottimale del sistema.

FUNZIONE DI SICUREZZA


Supercap integrato (opzionale) per la chiusura automatica in caso di interruzione di corrente.

xBALL – Caratteristiche generali

Innovazione semplificata

I prodotti xBALL di Belimo consentono l'integrazione delle nuove valvole a sfera intelligenti per circuiti di refrigerazione e dei loro vantaggi unici.


xBALL 1.0

xBALL 1.0 è una valvola di regolazione compatta basata sulla collaudata tecnologia delle valvole a sfera: robusta, efficiente e ideale per le classiche applicazioni HVAC.


xBALL 3.0

xBALL 3.0 funziona come una valvola di espansione intelligente, facilmente integrabile nei sistemi esistenti e compatibile con tutti gli attuatori comunemente in uso, anche di altri costruttori


xBALL 4.0

xBALL 4.0 unisce in un solo dispositivo una valvola di espansione, un'unità di controllo integrata e la tecnologia dei sensori ad alta precisione (collegamenti per sensore di temperatura e sensore di pressione compresi negli accessori dei cavi): il risultato è massima performance e piena digitalizzazione.


Pro

  • Innovazione pronta all'uso - Altamente compatibili, sono adatte a tutti i refrigeranti A2L e A3 in uso, con componenti innovativi facili da installare.
  • Semplificazione della produzione - Eliminazione dell'utilizzo di elettrovalvole e garanzia di una regolazione più precisa e prestazioni superiori.
  • Minore consumo ed emissioni ridotte - Ottimizzazione dei carichi parziali attraverso il risparmio energetico. L'interazione automatica con l'unità di comando centralizzata di xBALL 3.0 e xBALL 4.0 ottimizza l'impiego del refrigerante.
  • Minore manutenzione - Monore usura, maggiore durata dei sistemi e costi di manutenzione drasticamente ridotti.
  • Idonea per A2L e A3 - R1234ze, R134a, R404A, R407C, R407H, R410A, R417A, R427A, R448A, R449A, R450A, R507A, R452A, R513A, R1234yf, R32, R452B, R290, e tutti gli HFC e HFO.

xBALL 1.0

Compatta, robusta, precisa

La xBALL 1.0 è una valvola regolabile basata su una valvola a sfera – ideale per applicazioni di regolazione affidabili ed esenti da manutenzione nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Il suo design compatto e l'elevata resistenza ai fluidi ne fanno la soluzione ottimale per installazioni in spazi ridotti. Anche in caso di utilizzo con refrigeranti A2L e A3 quali il propano (R290), la xBALL 1.0 offre sicurezza e prestazioni massime.
Efficiente, duratura e versatile: per applicazioni per le quali conta solo l'essenziale.


Vantaggi:
–  Tecnologia di valvole a sfera robuste ed esenti da manutenzione
–  Adatta per tutti i refrigeranti CFC, HFO, HFC, A2L e A3 (ad es. R290)
–  Integrazione compatta e flessibile

xBALL 3.0

Precisione per sistemi efficienti in termini di risparmio energetico esistenti

La xBALL 3.0 è una valvola di espansione elettronica per il controllo preciso del refrigerante in sistemi di refrigerazione e pompa di calore moderni. Facilmente integrabile in sistemi di monitoraggio esistenti, convince per l'elevata precisione di regolazione, anche quando si utilizzano quei refrigeranti capaci di soddisfare le esigenze future come il propano (R290). Compatta, versatile e pronta a garantire la massima efficienza con ingombro minimo.
 

Vantaggi:
–  Regolazione precisa del refrigerante per la massima efficienza energetica
–  Adatta per tutti i refrigeranti CFC, HFO, HFC, A2L e A3 (ad es. R290)
–  Design compatto, facile integrazione nel sistema

xBALL 4.0

Controllo intelligente, applicazione compatta, massimo controllo

La xBALL 4.0 è una valvola di espansione elettronica basata sulla collaudata tecnologia delle valvole a sfera, abbinata a un'unità di comando completamente integrata. Questa combinazione unica di robusta meccanica delle valvole ed elettronica intelligente ne fa un'applicazione completa e all'avanguardia per i moderni sistemi di refrigerazione e pompa di calore.
La sua particolarità: sensori di temperatura e sensori di pressione inviano i loro valori direttamente all'attuatore. I dati vengono elaborati in tempo reale e immediatamente convertiti in movimenti precisi della valvola, senza dover ricorrere a un'unità di comando esterna. L'intera logica di controllo è integrata nella stessa
xBALL 4.0. Si riduce così la complessità e si risparmia spazio, consentendo un funzionamento dinamico ed efficiente in termini di risparmio energetico e mantenendo la massima stabilità del sistema.
Anche quando viene utilizzata con refrigeranti naturali e infiammabili come il propano (R290), la
xBALL 4.0 soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza e prestazione, rivelandosi ideale per applicazioni in cui sicurezza, efficienza e digitalizzazione devono andare di pari passo.
Il valore aggiunto: meno componenti, minori costi di installazione, maggiore efficienza, trasparenza e qualità dei controlli.


Vantaggi:
–  Valvola di espansione elettronica basata su una valvola a sfera: duratura e precisa
–  Unità di comando integrata: non sono necessari regolatori esterni
–  Elaborazione diretta dei valori dei sensori nell'attuatore (pressione e temperatura)
–  Controllo in tempo reale per la massima efficienza energetica
–  Adatta per tutti i refrigeranti CFC, HFO, HFC, A2L e A3 (ad es. R290)
–  Design compatto: ideale per applicazioni di sistema ottimizzate in termini di spazio
–  Modbus e app disponibile come interfaccia utente

Più di una normale valvola per la refrigerazione

Affidabili

Nessun trafilamento

Ingombro minimo

Applicazioni xBALL 3.0 e xBALL 4.0

Belimo Syncra, Belimo Gardian e Belimo Size, applicazioni intelligenti per la massima efficienza

L'app Syncra di Belimo rappresenta un'applicazione intelligente e di facile utilizzo per controllo e commissioning wireless delle innovative valvole xBALL di Belimo. Grazie all'interfaccia intuitiva, l'applicazione consente configurazioni e test funzionali rapidi e semplici direttamente in loco, rivelandosi ideale per una commissioning efficiente e senza errori dei sistemi a disposizione. Grazie all'ottimizzazione precisa dei carichi parziali, l'app Syncra massimizza l'efficienza energetica e riduce i costi di esercizio. La facile configurazione e il monitoraggio delle valvole garantiscono un funzionamento regolare e riducono al minimo gli interventi di manutenzione.
Inoltre, l'app Gardian
di Belimo offre un monitoraggio e una diagnosi a distanza completi dei sistemi a disposizione. Attraverso l'analisi in tempo reale dei dati di funzionamento rilevanti, Gardian consente un'individuazione anticipata dei guasti e la manutenzione proattiva. Viene così garantita la massima affidabilità funzionale e prolungata la durata utile dei sistemi.

  • Scarica Belimo Syncra su Google Play
  • Scarica Belimo Syncra su App Store
  • Accedi a Belimo Gardian
  • Belimo Size Installer (zip - 124,39 MB)
Prodotti

xBALL 1.0 – Valvola di regolazione a sfera con attuatore

Valvola di regolazione per applicazioni generiche

Caratteristiche di base della valvola di regolazione. Valvola a sfera con attuatore standard della gamma di prodotti Belimo, per la regolazione della portata con segnale modulante oppure on/off. Compatibile con i refrigeranti A2L.

  • Rame

    X8016M.1132A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-vie, 16 mm, 1,2 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.1132A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.11A2A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 16 mm, 1,2 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11A2A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.2132A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-vie, 16 mm, 4,8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.2132A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21A2A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 16 mm, 4,8 m³/h, rame

    • Scheda tecnica – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21A2A (stp - 1,07 MB)

    X8022M.3232A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-vie, 22 mm, 8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.3232A (stp - 1,45 MB)

    X8022M.32A2A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, con funzione di sicurezza, DN 20, 2-vie, 22 mm, 8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32A2A (stp - 1,45 MB)

    X8035M.4322A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-vie, 35 mm, 15,5 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..22A (pdf - 1,56 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8035M.4322A (stp - 5,05 MB)

    X8035M.4392A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, con funzione di sicurezza, DN 25, 2-vie, 35 mm, 15,5 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8035M.4392A (stp - 10,63 MB)

    X8042M.5322A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-vie, 42 mm, 21 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..22A (pdf - 1,56 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8042M.5322A (stp - 4,96 MB)

    X8042M.5392A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, con funzione di sicurezza, DN 25, 2-vie, 42 mm, 21 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8042M.5392A (stp - 10,62 MB)

    X8054M.6322A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-vie, 54 mm, 43 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..22A (pdf - 1,56 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8054M.6322A (stp - 4,96 MB)

    X8054M.6392A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, con funzione di sicurezza, DN 25, 2-vie, 54 mm, 43 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8054M.6392A (stp - 10,62 MB)
  • Ottone

    X8028M.1A32A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-vie, 28 mm, 1,2 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1A32A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.1AA2A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 28 mm, 1,2 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1AA2A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2A32A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-vie, 28 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2A32A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2AA2A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 28 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2AA2A (stp - 1,09 MB)

    X8035M.2A32A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-vie, 35 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2A32A (stp - 1,11 MB)

    X8035M.2AA2A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 35 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2AA2A (stp - 1,11 MB)

    X8042M.3B32A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-vie, 42 mm, 8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3B32A (stp - 1,34 MB)

    X8042M.3BA2A

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, con funzione di sicurezza, DN 20, 2-vie, 42 mm, 8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3BA2A (stp - 1,34 MB)

xBALL 1.0 – Valvola di regolazione a sfera con attuatore idonea per A3

Valvola di regolazione per applicazioni generiche

Caratteristiche di base della valvola di regolazione. Valvola a sfera con attuatore standard della gamma di prodotti Belimo, per la regolazione della portata con segnale modulante oppure on/off. Compatibile con i refrigeranti A2L/A3.

  • Rame

    X8016M.11323

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-vie, 16 mm, 1,2 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11323 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.11A23

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 16 mm, 1,2 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11A23 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21323

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-vie, 16 mm, 4,8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21323 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21A23

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 16 mm, 4,8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21A23 (stp - 1,07 MB)

    X8022M.32323

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2-vie, 22 mm, 8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32323 (stp - 1,45 MB)

    X8022M.32A23

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, con funzione di sicurezza, DN 20, 2-vie, 22 mm, 8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32A23 (stp - 1,45 MB)
  • Ottone

    X8028M.1A323

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-vie, 28 mm, 1,2 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1A323 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.1AA23

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 28 mm, 1,2 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1AA23 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2A323

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-vie, 28 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2A323 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2AA23

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 28 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2AA23 (stp - 1,09 MB)

    X8035M.2A323

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-vie, 35 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2A323 (stp - 1,11 MB)

    X8035M.2AA23

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 35 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2AA23 (stp - 1,11 MB)

    X8042M.3B323

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2-vie, 42 mm, 8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3B323 (stp - 1,34 MB)

    X8042M.3BA23

    Valvola di regolazione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, con funzione di sicurezza, DN 20, 2-vie, 42 mm, 8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3BA23 (stp - 2,53 MB)

xBALL 3.0 – Sostituzione della valvola di espansione elettronica

Valvola a sfera di espansione elettronica multi-driver

Compatibile con i regolatori di unità di evaporazione più comuni, progettata per il monitoraggio preciso del surriscaldamento e della tenuta perfetta a valvola chiusa, segnale di feedback posizione, chiusura con funzione di sicurezza e connettività. Compatibile con i refrigeranti A2L/A3.

  • Rame

    X8016M.113A3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 15, 2-vie, 16 mm, 1,2 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.113A3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.11AA3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 16 mm, 1,2 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.11AA3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.213A3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 15, 2-vie, 16 mm, 4,8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.213A3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.21AA3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 16 mm, 4,8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8016M.21AA3 (stp - 2,81 MB)

    X8022M.323A3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 20, 2-vie, 22 mm, 8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8022M.323A3 (stp - 3,15 MB)

    X8022M.32AA3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 20, 2-vie, 22 mm, 8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8022M.32AA3 (stp - 3,15 MB)
  • Ottone

    X8028M.1A3A3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 15, 2-vie, 28 mm, 1,2 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.1A3A3 (stp - 4,47 MB)

    X8028M.1AAA3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 28 mm, 1,2 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.1AAA3 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2A3A3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 15, 2-vie, 28 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.2A3A3 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2AAA3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 28 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8028M.2AAA3 (stp - 2,81 MB)

    X8035M.2A3A3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 15, 2-vie, 35 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8035M.2A3A3 (stp - 2,83 MB)

    X8035M.2AAA3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 35 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8035M.2AAA3 (stp - 2,83 MB)

    X8042M.3B3A3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 20, 2-vie, 42 mm, 8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8042M.3B3A3 (stp - 3,05 MB)

    X8042M.3BAA3

    Valvola di espansione con attuatore, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 20, 2-vie, 42 mm, 8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Istruzioni di installazione – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
    • STP 3D – X8042M.3BAA3 (stp - 3,05 MB)

xBALL 4.0 – Valvola a sfera di espansione elettronica dotata di regolatore integrato

Valvola a sfera di espansione elettronica multi-driver

xBALL 4.0 è una valvola di espansione elettronica intelligente per sistemi di refrigerazione che consente un elevato risparmio energetico grazie a una regolazione precisa della portata e all'ottimizzazione efficiente del carico parziale. È dotata di regolatore integrato che consente il controllo semplice e preciso dei parametri di esercizio direttamente in loco. Il regolatore integrato rende superfluo l'utilizzo di un'unità di comando esterna, riducendo i costi complessivi e semplificando l'integrazione nel sistema. Compatibile con i refrigeranti A2L/A3.

  • Rame

    X8016M.113A4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 15, 2-vie, 16 mm, 1,2 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8016M.113A4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.11AA4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 16 mm, 1,2 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8016M.11AA4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.213A4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 15, 2-vie, 16 mm, 4,8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8016M.213A4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.21AA4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 16 mm, 4,8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8016M.21AA4 (stp - 2,81 MB)

    X8022M.323A4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 20, 2-vie, 22 mm, 8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8022M.323A4 (stp - 3,15 MB)

    X8022M.32AA4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 20, 2-vie, 22 mm, 8 m³/h, rame

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8022M.32AA4 (stp - 3,15 MB)
  • Ottone

    X8028M.1A3A4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 15, 2-vie, 28 mm, 1,2 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8028M.1A3A4 (stp - 4,47 MB)

    X8028M.1AAA4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di con regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN15, 2-vie, 28 mm, 1,2 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8028M.1AAA4 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2A3A4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 15, 2-vie, 28 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8028M.2A3A4 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2AAA4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di con regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 28 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8028M.2AAA4 (stp - 2,81 MB)

    X8035M.2A3A4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 15, 2-vie, 35 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8035M.2A3A4 (stp - 2,83 MB)

    X8035M.2AAA4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di con regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 15, 2-vie, 35 mm, 4,8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8035M.2AAA4 (stp - 2,83 MB)

    X8042M.3B3A4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, DN 20, 2-vie, 42 mm, 8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8042M.3B3A4 (stp - 3,05 MB)

    X8042M.3BAA4

    Valvola di espansione con attuatore dotata di con regolatore integrato, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, terminale, A3, IP54, con funzione di sicurezza, DN 20, 2-vie, 42 mm, 8 m³/h, ottone

     

    • Scheda tecnica – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
    • xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
    • Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
    • STP 3D – X8042M.3BAA4 (stp - 3,05 MB)

Accessori

Z-C24X3R030
Kit di cavi xBALL 3.0 per la sostituzione della valvola di espansione, terminale crimpato, lunghezza 3 m.

Z-C24X3R060
Kit di cavi xBALL 3.0 per la sostituzione della valvola di espansione, terminale crimpato, lunghezza 6 m.

Z-C24X3R090
Kit di cavi xBALL 3.0 per la sostituzione della valvola di espansione, terminale crimpato, lunghezza 9 m.

Z-C24X4Y050
Cavo xBALL 4.0
per sensore di temperatura e sensore di pressione, lunghezza 5 m.

Z-C24X4P010
Cavo xBALL 4.0
per l'alimentazione, lunghezza 1 m.

 

Applicazioni
  • 1. Circuito di refrigerazione di base

    Valvola xBALL 4.0 con funzione di espansione
     

    1  Valvola xBAll 4.0
    4  Controllore logico programmabile
    5  Condensatore
    6  Evaporatore
    9  Compressore
     

  • 2. Bypass gas caldo per controllo della capacità compressore o sbrinamento evaporatore

    Valvola xBALL 4.0 con funzione di espansione
    Valvola xBALL 1.0 con funzione di modulazione

     

    1  Valvola xBAll 4.0
    2  Valvola xBALL 1.0/2.0
    4  Controllore logico programmabile
    5  Condensatore
    6  Evaporatore
    9  Compressore

  • 3. Bypass gas caldo per controllo capacità compressore

    Valvola xBALL 4.0 con funzione di espansione
    Valvola xBALL 1.0 con funzione di modulazione

     

    1  Valvola xBAll 4.0
    2  Valvola xBALL 1.0/2.0
    4  Controllore logico programmabile
    5  Condensatore
    6  Evaporatore
    9  Compressore

  • 4. Valvola di intercettazione linea refrigerante con valvole di espansione elettroniche

    Valvola termostatica elettronica con funzione di espansione
    Valvola xBALL 1.0 con funzione di intercettazione

    Layout valido per i massimi requisiti di sicurezza
     

    2   Valvola xBALL 1.0/2.0
    3   Regolatore di surriscaldamento per valvole di espansione per motori passo-passo
    4   Controllore logico programmabile
    5   Condensatore
    6   Evaporatore
    9   Compressore
    11 Valvola termostatica elettronica

  • 5. Valvola di intercettazione linea refrigerante con valvole di espansione meccaniche

    Valvola termostatica meccanica con funzione di espansione
    Valvola xBALL 1.0 con funzione di intercettazione

    Layout valido con valvole di espansione meccaniche
     

    2   Valvola xBALL 1.0/2.0
    4   Controllore logico programmabile
    5   Condensatore
    6   Evaporatore
    9   Compressore
    11 Valvola termostatica elettronica
    12 Valvola di espansione termostatica meccanica con bulbo termico

  • 6. Economizer compressore, aumenta l'efficienza del circuito di refrigerazione

    Valvola xBALL 4.0 con funzione di espansione
    Valvola xBALL 1.0 con funzione di intercettazione

     

    1  Valvola xBAll 4.0
    2  Valvola xBALL 1.0/2.0
    4  Controllore logico programmabile
    5  Condensatore
    6  Evaporatore
    7  Economizer
    9  Compressore

  • 7. Bypass compressore - compensa i valori di pressione del compressore

    Valvola xBALL 4.0 con funzione di espansione
    Valvola xBALL 1.0 con funzione di modulazione

     

    1  Valvola xBAll 4.0
    2  Valvola xBALL 1.0/2.0
    4  Controllore logico programmabile
    5  Condensatore
    6  Evaporatore
    9  Compressore

  • 8. Regolazione pressione di evaporazione

    Valvola xBALL 4.0 con funzione di espansione
    Valvola xBALL 1.0 con funzione di modulazione

     

    1  Valvola xBAll 4.0
    2  Valvola xBALL 1.0/2.0
    4  Controllore logico programmabile
    5  Condensatore
    6  Evaporatore
    9  Compressore

  • 9. Recupero calore - condensatori in parallelo

    Valvola xBALL 4.0 con funzione di espansione
    Valvola xBALL 1.0 con funzione di modulazione

     

    1  Valvola xBAll 4.0
    2  Valvola xBALL 1.0/2.0
    4  Controllore logico programmabile
    5  Condensatore
    6  Evaporatore
    8  Recuperatore del calore
    9  Compressore

  • 10. Controllo evaporatore allagato

    Valvola xBALL 1.0 con funzione di modulazione
     

    2   Valvola xBALL 1.0/2.0
    4   Controllore logico programmabile
    5   Condensatore
    9   Compressore
    10 Evaporatore allagato

  • 11. Iniezione di refrigerante - raffreddamento compressore

    Valvola xBALL 4.0 con funzione di espansione
    Valvola xBALL 1.0 con funzione di modulazione

     

    1  Valvola xBAll 4.0
    2  Valvola xBALL 1.0/2.0
    4  Controllore logico programmabile
    5  Condensatore
    6  Evaporatore
    9  Compressore

Belimo refrigeration lab

Il laboratorio di ricerca avanzata per l'innovazione nella refrigerazione

Il laboratorio di refrigerazione Belimo è un laboratorio creato appositamente per progettare, sviluppare, testare e monitorare componenti o sistemi in un ambiente tecnologicamente avanzato, in grado di replicare le reali condizioni di funzionamento di sistemi di raffreddamento. Questo laboratorio di ricerca avanzato supporta i nostri clienti partner nello sviluppo di applicazioni innovative basate sull'integrazione di valvole intelligenti. La nuova generazione di valvole intelligenti migliora la produttività, la sicurezza, il consumo energetico e la durata utile delle macchine di raffreddamento. Si prestano per il funzionamento con diversi refrigeranti HFC/HFO.

  • Brochure – Laboratorio di raffreddamento Belimo (pdf - 3,23 MB)

Ricerca e attrezzature.

Innovazione

Ricerca dedicata allo sviluppo di prodotti, applicazioni e servizi innovativi in collaborazione con i nostri clienti partner.
 

Analisi e sviluppo

Studio, analisi e sviluppo di nuove tecnologie e framework.


Test e formazione

Test dei componenti e delle tecnologie di controllo dei circuiti di refrigerazione.
Sviluppo e ottimizzazione di pacchetti tecnologici e di singoli componenti convalidati da test di laboratorio.
Test e misurazione delle prestazioni di componenti o sistemi.
Corsi di formazione e aggiornamento per tecnici e personale specializzato

Produzione della nuova generazione di valvole intelligenti per la refrigerazione.

Belimo si dedica all'innovazione di componenti HVAC. La nostra missione è quella di produrre la prossima generazione di valvole intelligenti, in grado di migliorare la produttività, la sicurezza, il consumo energetico e la durata utile dei sistemi di refrigerazione. Questa è la visione alla base di xBALL, il sistema che trasforma le valvole di espansione in componenti innovativi, capaci di regolare i carichi e assicurare una tenuta perfetta allo stato chiuso. Noi di Belimo crediamo fermamente nell'innovazione come risultato della collaborazione con i nostri clienti e dell'ascolto delle loro esigenze. Nel nostro laboratorio appositamente allestito, potrai sperimentare l'impatto positivo che i prodotti xBall hanno sul tuo sistema senza dover organizzare la configurazione dei test in prima persona. Eseguiamo per te simulazioni e test, in modo rapido, preciso e personalizzato in base alle tue esigenze.