2. Sistemi

Belimo ZoneEase™ VAV

Belimo ZoneEase™ VAV – controllo di CO2, temperatura e portata

Belimo ZoneEase™ VAV è un ecosistema di regolazione di zona semplificato basato su VAV. La soluzione ZoneEase VAV semplifica il processo di commissioning. Fornisce un supporto al commissioning e alla manutenzione tramite cloud e smartphone per migliorare l'esperienza dell'utente e ridurre la complessità del progetto e i tempi di inattività, aumentando al contempo la connettività, la trasparenza dei dati e l'efficienza dei costi. 

Applicazioni precaricate, soluzione semplificata, processo guidato da cloud/smartphone

Affidabilità comprovata

Funzionalità ottimizzata

Connettività

Regolazione di zona basata su VAV semplificata

                 

  • Soluzione basata su VAV (5 Nm e 10 Nm) per il controllo di CO2, temperatura e portata
  • La soluzione prevede: solo aria di mandata / aria di mandata e di estrazione / aria di mandata primaria e secondaria
  • Commissioning guidato con cloud e app per smartphone
  • Sistema BACnet MS/TP o Modbus RTU autonomo o integrato con BMS/DDC (parametrizzabile)
  • 19 applicazioni di controllo precaricate e parametrizzabili - nessuna programmazione libera
  • Ingegneria e commissioning potenti e basati su cloud con tracciamento dei progressi
  • Funzionamento, manutenzione e risoluzione dei problemi da remoto con l'applicazione per smartphone sincronizzata con il cloud
  • Accesso diretto alla soluzione VAV senza aprire il soffitto (accesso via smartphone all'unità ambiente)
  • Protezione dei dati OEM e conformità al GDPR
  • Analisi semplici dello stato del sistema tramite app per smartphone

Gamma prodotti dell'ecosistema ZoneEase VAV

Regolatore VAV ZoneEase (5 Nm e 10 Nm)

LMV-BAC-001 / NMV-BAC-001: regolatore di zona basato su VAV con applicazioni precaricate per il controllo di CO2, portata e temperatura (senza uscite digitali). Interfaccia BACnet MS/TP e Modbus RTU. Ingresso analogico per sensore da condotto.

Regolatore VAV ZoneEase (5 Nm e 10 Nm) con uscite

LMV-BAC-002 / NMV-BAC-002: regolatore di zona basato su VAV con applicazioni precaricate per il controllo di CO2, portata e temperatura (con 3 uscite digitali per controllo ventilatore e postriscaldo). Interfaccia BACnet MS/TP e Modbus RTU. Ingresso analogico per sensore da condotto.

VAV-Compact (5 Nm e 10 Nm)

LMV-D3-MP-A7 / NMV-D3-MP-A7: VAV secondaria all'interno dell'ecosistema ZoneEase VAV, utilizzata come VAV per l'aria estratta o come regolatore VAV per l'aria di mandata secondaria.
(Nota: regolatore VAV-Compact, preindirizzato / configurato con gli stessi parametri OEM VAV del regolatore VAV ZoneEase collegato / comunicazione specifica dell'applicazione al regolatore VAV ZoneEase)

Pannelli ambiente con display touch o virtuale

P-22RT..-1T00D-1:

  • ROU con display e-paper touch
  • Elementi del display parametrizzabili
  • Il colore del display può essere invertito

P-22RT..-1T-1:

  • ROU con display virtuale
  • Display di controllo virtuale tramite la Belimo Display App e smartphone

Entrambe le varianti del dispositivo:

  • Per visualizzare e regolare i valori/setpoint della stanza (parametrizzabili)
  • Disponibile con sensore solo T, T/RH e T/RH/CO2
  • Fornire un ingresso digitale (sensore di occupazione o monitoraggio del postriscaldo)
  • Diritti di accesso parametrizzabili

Belimo Display App

Per fornire un display virtuale ai pannelli ambiente senza display fisico: P-22RT..-1T-1
Con la Belimo Display App (Android e IOS) è possibile visualizzare i valori attuali delle unità ambiente e regolare i setpoint.

  • Belimo Display App

Attuatore rotativo per il controllo modulante del postriscaldo

CQ24A-MPL-A8: attuatore per valvola di postriscaldo dell'acqua calda (aggregato di postriscaldo VAV) all'interno dell'ecosistema ZoneEase VAV.
(Nota: preindirizzato / comunicazione specifica dell'applicazione al regolatore VAV ZoneEase)

Sensore da condotto/a immersione per temperatura, attivo

22DT-12..: sensore da condotto dell'aria di mandata per migliorare la funzionalità di ZoneEase VAV.
Utilizzando il sensore da condotto dell'aria di mandata da 0...10 V, tutte le applicazioni di raffreddamento/postriscaldo basate su VAV ZoneEase possono fornire un changeover automatico, in quanto sono in grado di distinguere l'aria fornita (in stato raffreddato o riscaldato).

Sensore da condotto per CO2, attivo

22DC-11: sensore da condotto dell'aria di estrazione/di ritorno per migliorare la funzionalità di ZoneEase VAV.
Utilizzando il sensore da condotto dell'aria di estrazione/di ritorno da 0...10 V, è possibile implementare l'applicazione di controllo della CO2 di ZoneEase VAV e tutte le applicazioni di controllo della temperatura basate su VAV ZoneEase con controllo combinato della CO2. In alternativa, il sensore di CO2 può essere integrato nei pannelli ambiente ZoneEase VAV.

Documenti

  • Descrizioni delle soluzioni
    • ZoneEase VAV Sales Presentation (pdf - 1,04 MB)
    • Descrizione dell'applicazione ZoneEase VAV v1.7 (pdf - 15,92 MB)
    • ZoneEase VAV Consultant Specifications V1.0 (pdf - 49 KB)
  • Schede tecniche

    Attuatori

    • Scheda tecnica – LMV-BAC-001 (pdf - 1,71 MB)
    • Scheda tecnica – NMV-BAC-001 (pdf - 3 MB)
    • Scheda tecnica – LMV-BAC-002 (pdf - 3,37 MB)
    • Scheda tecnica – NMV-BAC-002 (pdf - 3,46 MB)
    • Technical data sheet – LMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,01 MB)
    • Technical data sheet – NMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,03 MB)
    • Technical data sheet – CQ24A-MPL-A8 (pdf - 439 KB)

    Pannelli ambiente con display virtuale: sensore T, T/RH e T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T-1 (pdf - 1,92 MB)

    Pannelli ambiente con display e-paper touch: sensore T, T/RH e T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T00D-1 (pdf - 1,83 MB)

    Sensori da condotto

    • Technical data sheet – 22DC-11 (pdf - 1,68 MB)
    • Technical data sheet – 22DT-12.. (pdf - 905 KB)

    Strumento di supporto per la calibrazione e il commissioning (convertitore Bluetooth / NFC)

    • Technical data sheet – ZIP-BT-NFC (pdf - 1007 KB)
  • Integrazione di sistemi
    • Descrizione interfaccia BACnet – Belimo ZoneEase™ VAV (per la versione del software applicativo ZoneEase 1.7) (pdf - 587 KB)
    • Descrizione interfaccia Modbus – Belimo ZoneEase™ VAV (per versione firmware 1.7) (pdf - 738 KB)
  • Note di rilascio (per mercati VAV esistenti ZE) e FAQ
    • ZoneEase VAV Release Notes v1.7 (pdf - 115 KB)
  • Strumenti per smartphone
    • Belimo ZoneEase App (Google Play)
    • Belimo Display App
  • ZoneEase VAV Cloud
    • ZoneEase VAV Cloud

Applicazioni precaricate parametrizzabili

Regolazione di CO2 e della portata dell'aria Comfort ambiente (può essere combinato con il controllo di CO2 in parallelo)
  • Controllo della qualità dell'aria interna (CO2)
  • Regolazione della portata dell'aria (VAV)



     
  • Solo raffreddamento
  • Raffreddamento o riscaldamento (changeover)
  • Raffreddamento + postriscaldo elettrico a 1 fase
  • Raffreddamento + postriscaldo elettrico a 2 fasi
  • Raffreddamento + postriscaldo idronico on/off
  • Raffreddamento + postriscaldo idronico modulante
   
Applicazioni con ventilatore in parallelo Applicazioni con ventilatore in serie
  • Solo raffreddamento
  • Raffreddamento + postriscaldo elettrico a 1 fase
  • Raffreddamento + postriscaldo elettrico a 2 fasi
  • Raffreddamento + postriscaldo idronico on/off
  • Raffreddamento + postriscaldo idronico modulante
     
  • Solo raffreddamento
  • Raffreddamento o riscaldamento (changeover)
  • Raffreddamento + postriscaldo elettrico a 1 fase
  • Raffreddamento + postriscaldo elettrico a 2 fasi
  • Raffreddamento + postriscaldo idronico on/off
  • Raffreddamento + postriscaldo idronico modulante

Esempio di applicazione: controllo della qualità dell'aria

Misurazione di CO2 con unità ambiente

Esempio di applicazione: controllo della temperatura con ventilatore e postriscaldo

Raffreddamento più postriscaldo (modulante acqua) con uscita digitale (ventilatore)

Soluzione ZoneEase VAV scalabile: sistema BACnet MS/TP o Modbus RTU autonomo o integrato con BMS/DDC (parametrizzabile)

Ecosistema ZoneEase VAV scalabile per fornire soluzioni autonome con applicazioni parametrizzabili precaricate, integrate nei sistemi di gestione degli edifici. In alternativa, con la configurazione per l'applicazione della portata dell'aria, una logica esterna (ad es. regolatore, DDC, sistema di gestione dell'edificio) può fornire i setpoint di controllo all'ecosistema ZoneEase VAV. Questa configurazione del sistema consente l'installazione ripetuta di zone ZoneEase VAV con la massima flessibilità nella collocazione dei sensori.

(Nota: l'installazione dell'ecosistema ZoneEase VAV scalabile richiede pannelli ambiente locali BACnet MS/TP o Modbus RTU comunicanti, direttamente collegati al bus)

  • Vantaggi per i clienti
Vantaggi per i clienti

Consulenti di progettazione

La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più all'avanguardia e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:

  • Sistema di sensori altamente sensibile, nonché robusto, per la misurazione precisa della pressione differenziale, per regolare anche le minime portate dell'aria
  • Grande flessibilità nella scelta dei prodotti da integrare negli edifici grazie a diverse interfacce. La comunicazione bus offre possibilità di utilizzo flessibili e crea trasparenza per quanto riguarda il controllo ed i trend
  • Capacità DCV (Fan Optimiser) per concetti di ventilazione moderni e controllati in base al fabbisogno secondo la norma DIN EN 15232. La registrazione del fabbisogno per le zone tramite le corrispondenti serrande VAV fornisce la corrispondente variabile controllata per i ventilatori  
  • I prodotti Belimo VAV sono costruiti, calibrati e regolati da tutti i più noti produttori (OEM) sulle loro unità VAV come soluzioni operative

System integrators

Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:

  • Pronto per il funzionamento subito dopo l'installazione dell'unità VAV, di ulteriori componenti opzionali dell'ecosistema ZoneEase VAV e del collegamento elettrico
  • Grande flessibilità nell'integrazione negli edifici grazie a diverse interfacce. Le funzionalità di comunicazione bus e multi-bus offrono possibilità di utilizzo flessibili e creano trasparenza in termini di controllo e monitoraggio
  • Sono supportate interfacce bus comuni come BACnet MS/TP e Modbus RTU
  • Supporto basato su strumenti e cloud tramite smartphone per il commissioning e la diagnostica (salvataggio/stampa dei dati di impostazione)
  • App ZoneEase VAV per smartphone per accesso contactless: anche quando manca la corrente

Installatori / plant engineer

L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:

  • Componenti robusti e di alta qualità: collaudati un milione di volte
  • Cablaggio semplice con un potenziale di errore ridotto grazie al concetto di colore e numerazione coerente.
  • Diagnosi iniziale senza strumenti grazie ai LED: ad esempio, è disponibile l'alimentazione?
  • Semplice test funzionale, ad es. aprire o chiudere la serranda con l'app ZoneEase VAV per smartphone tramite accesso contactless

Proprietari di immobili

Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è l'obiettivo principale. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:

  • Componenti di alta qualità, assolutamente precisi e allo stesso tempo robusti in un unico prodotto
  • Collaudati un milione di volte
  • Sistema di ventilazione ad alta efficienza energetica, basato sulle reali esigenze di ventilazione dei locali - dalla serranda VAV al ventilatore
  • Aumento del comfort a seconda della configurazione del sistema (qualità dell'aria, temperatura) e riduzione del rumore del flusso
  • Massimo livello di trasparenza grazie a svariate funzioni degli strumenti come gli stati di salute del sistema e altre caratteristiche

Gestori di impianti / manutenzione degli edifici

La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:

  • Tecnologia degli attuatori durevole ed esente da manutenzione
  • Installazione semplice
  • Funzioni di diagnostica e test senza contatto tramite smartphone
  • Facile adattamento delle soluzioni di sistema per le conversioni
  • Consegne veloci
  • Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
  • 5 anni di garanzia

OEM

Nei vostri prodotti utilizzate componenti di fornitori selezionati. Siete sempre alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. L'alta qualità e le funzioni uniche, su misura per la vostra applicazione, aggiungono valore e vi permettono di distinguervi dalla concorrenza. Un'assistenza tecnica eccellente e transazioni commerciali semplici sono d'abitudine per voi. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:

  • Gamma prodotti completa per il controllo ottimizzato in termini di costi delle zone e dei singoli ambienti: nella zona comfort così come nell'industria, nel commercio e nelle aree di lavoro sensibili
  • Le soluzioni specifiche per il cliente offrono un maggiore valore aggiunto
  • Componenti di alta qualità e coordinati per la massima precisione e una lunga durata
  • Supporto strumenti ottimizzato per la parametrizzazione e la calibrazione in fabbrica