Il retrofit, reso semplice. L'efficienza diventa realtà.

Da soluzioni rapide ad aggiornamenti intelligenti: scopri strategie, strumenti e prodotti collaudati per migliorare le prestazioni degli impianti di climatizzazione senza lunghi tempi di inattività.

Contatta un esperto Belimo Scarica la guida RetroFIT+

Ottimizza prima di sovradimensionare

Le strutture sovradimensionate nascondono problemi di controllo e causano sprechi energetici. Occorre innanzitutto adeguare il sistema di controllo, misurare il fabbisogno effettivo e in seguito decidere in merito agli interventi di ammodernamento delle fonti energetiche.

1. Stabilizzazione del sistema idronico

  • Bilanciare i circuiti e mantenere il delta T
  • Conversione in portata variabile con reset della pressione
  • Correzione del sequenziamento e della bassa autorità della valvola

2. Ventilazione controllata a richiesta

  • Uso della ventilazione controllata a richiesta
  • Regolazione della temperatura di mandata e della pressione di alimentazione in base all'occupazione e alle condizioni meteorologiche
  • Garanzia del comfort e della qualità dell'aria interna nel rispetto di obiettivi ben definiti

3. Dimostra, poi replica

  • Grafici prima/dopo dei documenti e setpoint finali
  • Blocco delle impostazioni per evitare deviazioni
  • Applicazione dello stesso protocollo in edifici simili

Strategie collaudate per migliorare l'efficienza degli impianti di climatizzazione

Miglioramento delle prestazioni del sistema non necessariamente complicato. Attraverso il restauro dell'equilibrio, l'aggiornamento dei componenti chiave e lo sfruttamento del monitoraggio in tempo reale, è possibile ottenere i seguenti risultati senza prevedere interruzioni significative:
- Guadagni immediati dell'efficienza
- Costi operativi inferiori
- Durata estesa delle attrezzature


Potenziali di risparmio:

27%

Fondamentale: esegui il restauro e ottimizza le prestazioni del sistema

 

Ottieni subito un aumento dell'efficienza senza dover sostituire l'hardware. Concentrati sulla messa a punto delle impostazioni del sistema esistente, regolando i setpoint di temperatura ed effettuando il bilanciamento dei circuiti idronici, per eliminare le inefficienze nascoste. Questo approccio rapido ed economico effettua il restauro delle massime prestazioni con il minimo disagio, rendendolo ideale per le strutture il cui obiettivo è quello di ottenere risultati rapidi.

35%

Ottimizzazione: aggiornamento dei dispositivi di campo per migliorare le prestazioni

 

Porta le prestazioni a un livello superiore modernizzando i componenti fondamentali. Sostituzione delle valvole, degli attuatori e dei sensori obsoleti con tecnologie all’avanguardia per un aggiornamento senza intoppi. Questa misura proattiva ripristina l'efficienza e l'affidabilità, migliorando al contempo in modo significativo le prestazioni complessive del sistema, garantendo un funzionamento più fluido e robusto senza tempi di inattività significativi.

55%

Livello avanzato: implementazione di un monitoraggio intelligente e risoluzione del divario delle prestazioni

 

Raggiungi la massima efficienza degli impianti di climatizzazione grazie a sistemi avanzati di monitoraggio e controllo. Sfrutta i dati in tempo reale, la gestione dinamica del delta T e l'ottimizzazione continua per garantire che l'energia venga distribuita in modo efficiente e trasparente. L'integrazione di soluzioni quali laBelimo Energy Valve™ riduce gli sprechi energetici e garantisce che i sistemi funzionino al massimo dell'efficienza, il tutto con tempi di inattività minimi.

RetroFIT+ ridefinito

Il modo più rapido per incrementare l'efficienza: installa le Belimo Energy Valve, un dispositivo di semplice integrazione che ripristina il ΔT di progetto, garantisce l'autorità di portata, bilancia le diramazioni con un impatto minimo e aggiunge trasparenza.

Energy Valve

  • Impatto immediato: ΔT più elevato, minore potenza assorbita dalle pompe e maggiore stabilità delle zone.
  • Trasparenza dei dati: dati integrati di portata ed energia, ΔT in tempo reale ed esportazioni dei dati semplificate.
  • Minimamente invasivo: kit di retrofit, ingombri ridotti e sostituzioni nelle ore notturne o nei fine settimana.
  • Sistemi bilanciati: autorità di portata automatica, rilevamento dei bypass e dei circuiti non controllati.
  • Ideale per: batterie di riscaldamento e raffreddamento nelle UTA, ventilconvettori, piani con criticità operative e interventi di ottimizzazione preliminari all'elettrificazione.

Tutti i prodotti

Guida all'applicazione per i professionisti

Scarica la guida alle applicazioni

Sostituire i vecchi componenti non è mai stato così facile.

Con lo strumento per la sostituzione dei prodotti RetroFIT+, è sufficiente inserire il nome del prodotto o caricare una foto per identificare la soluzione Belimo più adatta alla sostituzione.

Strumento di sostituzione

Prodotti in base all'applicazione

I prodotti HVAC intelligenti ottimizzano le prestazioni, riducono gli sprechi energetici e migliorano la regolazione, assicurando che l'impianto sia in funzione solo quando e dove serve. Grazie all'adozione di sensori avanzati per una maggiore trasparenza dei dati, di sistemi indipendenti dalla pressione e di una maggiore automazione, è possibile ottenere importanti risparmi energetici, ridurre i costi di esercizio e prolungare la durata delle apparecchiature, migliorando al tempo stesso comfort e sostenibilità.

Qualità dell'aria interna

Unità ambiente

Per saperne di più

Sensori da condotto (aria)

Per saperne di più

Attuatori per serrande

Per saperne di più

Portata dell'aria variabile (VAV)

Per saperne di più

Stabilizzazione del sistema idronico

Belimo Energy Valve™

Per saperne di più

Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Per saperne di più

Contatori di energia termica

Per saperne di più

Sensori da tubazione

Per saperne di più

Valvole di zona

Per saperne di più

Efficienza della ventilazione

Portata dell'aria variabile (VAV)

Per saperne di più

Attuatori per serrande

Per saperne di più

Sensori da condotto (aria)

Per saperne di più

Unità ambiente

Per saperne di più

Risultati che puoi misurare

Dalla riduzione del consumo di gas del 50% presso il nostro stabilimento di Großröhrsdorf al supporto fornito a un gestore immobiliare di New York per ridurre del 40% le emissioni di CO₂, le soluzioni Belimo generano risultati concreti in termini di efficienza energetica. Scopri come i nostri clienti ottengono risultati migliori con RetroFIT+.

Embarcadero Center, San Francisco (USA)

Come è possibile ammodernare un grattacielo di 40 anni fa senza un grande investimento di capitale?

Un retrofit mirato del sistema HVAC riduce il consumo energetico del 28%.

Nell'iconico Four Embarcadero Center di San Francisco, un vecchio sistema ad acqua refrigerata con valvole a globo dipendenti dalla pressione a 2-vie e attuatori pneumatici doveva vedersela con una bassa pressione differenziale (delta T), l'aumento dei costi energetici e l'assenza di visibilità delle prestazioni del sistema idronico.

Il retrofit dell'edificio con le Energy Valve™ Belimo ha convertito il sistema preesistente in uno indipendente dalla pressione. Il risultato: miglioramento del delta T, visibilità del sistema in tempo reale e messa in luce dei guasti nascosti. L'aggiornamento ha ridotto il consumo energetico dell'impianto chiller del 28%, con un risparmio annuo di circa 131,000 dollari.

Success story

Embarcadero Center, San Francisco (USA)

Stati Uniti

Tipologia di edificio Edificio uffici Energia ridotta uso da parte di 28%

Come è possibile ammodernare un grattacielo di 40 anni fa senza un grande investimento di capitale?

Un retrofit mirato del sistema HVAC riduce il consumo energetico del 28%.

Nell'iconico Four Embarcadero Center di San Francisco, un vecchio sistema ad acqua refrigerata con valvole a globo dipendenti dalla pressione a 2-vie e attuatori pneumatici doveva vedersela con una bassa pressione differenziale (delta T), l'aumento dei costi energetici e l'assenza di visibilità delle prestazioni del sistema idronico.

Il retrofit dell'edificio con le Energy Valve™ Belimo ha convertito il sistema preesistente in uno indipendente dalla pressione. Il risultato: miglioramento del delta T, visibilità del sistema in tempo reale e messa in luce dei guasti nascosti. L'aggiornamento ha ridotto il consumo energetico dell'impianto chiller del 28%, con un risparmio annuo di circa 131,000 dollari.

Referenze – Embarcadero Center, San Francisco, Stati Uniti (pdf - 3,83 MB )

Allseas (Paesi Bassi)

Risparmio energetico dell'82% in alto mare: Allseas ottimizza la propria gamma con Belimo Energy Valve™

Allseas, azienda leader a livello mondiale nel settore dell'energia offshore, sta definendo nuovi standard in materia di efficienza degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC). Per garantire un funzionamento sostenibile e un comfort ottimale per i 500 collaboratori di ogni imbarcazione, i sistemi di riscaldamento/raffreddamento della flotta Allseas sono stati gradualmente dotati di Belimo Energy Valve™.

Uno dei punti cruciali di tali misure di ammodernamento è il retrofit della "Pioneering Spirit", la nave da costruzione più grande al mondo. La nave, in grado di sollevare piattaforme offshore del peso massimo di 60,000 tonnellate in una sola issata , ha ottenuto risultati impressionanti grazie all'installazione di 175 Energy Valves: la corrente assorbita delle pompe è stata ridotta da 600 kW a 120 kW, con un risparmio energetico dell'82%.

Grazie a questa misura mirata di Belimo RetroFIT+, Allseas risparmia ora circa 700,000 euro all'anno sui costi energetici. Il risultato derivante da questi notevoli risparmi, è il periodo di ammortamento del progetto, della durata di soli tre anni. Ciò significa che l'azienda sta dando un contributo significativo all'efficienza economica e alla riduzione dell'impronta ecologica del settore offshore.

Guarda il nostro video per scoprire come Allseas sta utilizzando l'innovativa tecnologia delle valvole Belimo per massimizzare l'efficienza energetica in mare e ridurre in modo significativo i costi operativi.

Success story

Allseas (Paesi Bassi)

Olanda

Tipologia di edificio Impianto di produzione Risparmi di energia 82%

Risparmio energetico dell'82% in alto mare: Allseas ottimizza la propria gamma con Belimo Energy Valve™

Allseas, azienda leader a livello mondiale nel settore dell'energia offshore, sta definendo nuovi standard in materia di efficienza degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC). Per garantire un funzionamento sostenibile e un comfort ottimale per i 500 collaboratori di ogni imbarcazione, i sistemi di riscaldamento/raffreddamento della flotta Allseas sono stati gradualmente dotati di Belimo Energy Valve™.

Uno dei punti cruciali di tali misure di ammodernamento è il retrofit della "Pioneering Spirit", la nave da costruzione più grande al mondo. La nave, in grado di sollevare piattaforme offshore del peso massimo di 60,000 tonnellate in una sola issata , ha ottenuto risultati impressionanti grazie all'installazione di 175 Energy Valves: la corrente assorbita delle pompe è stata ridotta da 600 kW a 120 kW, con un risparmio energetico dell'82%.

Grazie a questa misura mirata di Belimo RetroFIT+, Allseas risparmia ora circa 700,000 euro all'anno sui costi energetici. Il risultato derivante da questi notevoli risparmi, è il periodo di ammortamento del progetto, della durata di soli tre anni. Ciò significa che l'azienda sta dando un contributo significativo all'efficienza economica e alla riduzione dell'impronta ecologica del settore offshore.

Guarda il nostro video per scoprire come Allseas sta utilizzando l'innovativa tecnologia delle valvole Belimo per massimizzare l'efficienza energetica in mare e ridurre in modo significativo i costi operativi.

Gruppo Paramount, New York (USA)

La Belimo Energy Valve™ aiuta un gestore di immobili di New York a ridurre le emissioni di carbonio del 40%

In risposta a un mandato normativo della città di New York incentrato sul miglioramento dell'efficienza energetica e sulla riduzione delle emissioni di CO2 per i grandi edifici a partire dal 2024, un'importante società di gestione immobiliare ha aggiornato gli edifici chiave con la Belimo Energy Valve™, un dispositivo pionieristico abilitato all'IoT progettato per ottimizzare il consumo energetico nei sistemi HVAC e mantenere in modo affidabile il delta T.

L'aggiornamento ha ridotto drasticamente il consumo energetico e i costi, con un risparmio di oltre 1 milione di dollari sui costi dell'elettricità solo nel 2023. Inoltre, Paramount ha ricevuto 2.1 milioni di dollari di incentivi finanziari dalle società di servizi per i suoi sforzi, ha allineato i suoi edifici agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2030, e ha ottenuto importanti certificazioni di sostenibilità. Ciò segna un passo significativo verso l'obiettivo di neutralità della CO2 per il 2050, dimostrando un forte impegno per la sostenibilità e l'efficienza.

Guarda il video per saperne di più sulle riduzioni di CO2 e sui risparmi sui costi.

Success story

Gruppo Paramount, New York (USA)

Stati Uniti

Tipologia di edificio Edificio uffici Risparmio di CO2 per anno ~40%

La Belimo Energy Valve™ aiuta un gestore di immobili di New York a ridurre le emissioni di carbonio del 40%

In risposta a un mandato normativo della città di New York incentrato sul miglioramento dell'efficienza energetica e sulla riduzione delle emissioni di CO2 per i grandi edifici a partire dal 2024, un'importante società di gestione immobiliare ha aggiornato gli edifici chiave con la Belimo Energy Valve™, un dispositivo pionieristico abilitato all'IoT progettato per ottimizzare il consumo energetico nei sistemi HVAC e mantenere in modo affidabile il delta T.

L'aggiornamento ha ridotto drasticamente il consumo energetico e i costi, con un risparmio di oltre 1 milione di dollari sui costi dell'elettricità solo nel 2023. Inoltre, Paramount ha ricevuto 2.1 milioni di dollari di incentivi finanziari dalle società di servizi per i suoi sforzi, ha allineato i suoi edifici agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2030, e ha ottenuto importanti certificazioni di sostenibilità. Ciò segna un passo significativo verso l'obiettivo di neutralità della CO2 per il 2050, dimostrando un forte impegno per la sostenibilità e l'efficienza.

Guarda il video per saperne di più sulle riduzioni di CO2 e sui risparmi sui costi.

Referenze – Paramount Group, New York, USA (pdf - 358 KB )

Ufficio Belimo, Großröhrsdorf (Germania)

Consumo di gas dimezzato: i risparmi energetici di Belimo RetroFIT+ grazie al retrofit nella sede di Großröhrsdorf

Belimo è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di CO₂ negli edifici. Un esempio della nostra iniziativa è l'aggiornamento del sistema di riscaldamento del nostro sito di Großröhrsdorf, in Germania, che copre approssimativamente una superficie di 19,000 m2.

Prima dell'intervento dei nostri specialisti RetroFIT+, il sito consumava 750,000 kWh di gas all'anno. Grazie a una serie di regolazioni e misure di ammodernamento mirate, siamo riusciti a dimezzare questo consumo, risultando in un risparmio annuale di 75 tonnellate di CO₂.

Il periodo di ammortamento è stato approssimativamente di un anno e il risparmio annuale è stato di 38,000 euro.

Guarda il nostro video per vedere i passi pratici e le tecnologie che Belimo ha impiegato per ridurre il consumo di energia, abbassare i costi e contribuire positivamente all'ambiente.

Success story

Ufficio Belimo, Großröhrsdorf (Germania)

Germania

Tipologia di edificio Edificio uffici

Consumo di gas dimezzato: i risparmi energetici di Belimo RetroFIT+ grazie al retrofit nella sede di Großröhrsdorf

Belimo è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di CO₂ negli edifici. Un esempio della nostra iniziativa è l'aggiornamento del sistema di riscaldamento del nostro sito di Großröhrsdorf, in Germania, che copre approssimativamente una superficie di 19,000 m2.

Prima dell'intervento dei nostri specialisti RetroFIT+, il sito consumava 750,000 kWh di gas all'anno. Grazie a una serie di regolazioni e misure di ammodernamento mirate, siamo riusciti a dimezzare questo consumo, risultando in un risparmio annuale di 75 tonnellate di CO₂.

Il periodo di ammortamento è stato approssimativamente di un anno e il risparmio annuale è stato di 38,000 euro.

Guarda il nostro video per vedere i passi pratici e le tecnologie che Belimo ha impiegato per ridurre il consumo di energia, abbassare i costi e contribuire positivamente all'ambiente.

Tutte le storie

Pronto ad agire?

Inizia oggi stesso il tuo percorso con RetroFIT+.

Contatta il tuo rappresentante di vendita regionale

Downloads

RetroFIT+ Guides and Checklists

Guida RetroFIT+

Guida

6,23 MB Download

Libro delle applicazioni - Unità di trattamento aria (AHU)

Application book

9,41 MB Download

Brochure - Documento di orientamento per la qualità dell'aria interna

Brochure

2,55 MB Download
Tutte le risorse