Strumenti intelligenti per retrofit più rapidi

Passa dall'idea all'approvazione del piano di intervento più rapidamente che mai. Utilizza gli strumenti RetroFIT+ per valutare l’edificio in poche ore, confermare i risultati tramite attività diagnostiche a basso impatto e ottenere interventi specifici con indicazioni operative chiare.

Scarica la guida RetroFIT+ Apri lo strumento di valutazione RetroFIT+ Assesment Tool

Strumento di valutazione RetroFIT+

In esclusiva per i partner di RetroFIT+: trasforma i dati esistenti dell’edificio in un elenco prioritizzato di interventi nel giro di poche ore, completo di stime dei risparmi, dei tempi di ritorno dell’investimento, dei tempi previsti di fermo impianto e di un piano dettagliato. Utilizzalo per presentare in modo chiaro risultati e interventi agli stakeholder.

Passaggio 1: Inserimento del consumo energetico

Inserisci i dati energetici più recenti degli impianti HVAC, le ore di funzionamento e le informazioni principali dell'edificio.

Fase 2: Valutazione del sistema attuale

Analizza i sistemi di regolazione e gli impianti idronici per individuare le criticità esistenti e valutare il carico di picco.

Fase 3: Valutazione delle proposte di miglioramento

Ricevi un elenco di misure con le relative fasce di risparmio. Applica direttamente le misure individuate oppure modifica l'ambito di intervento e le ipotesi in base alle necessità.

Fase 4: Aggiunta delle stime relative agli investimenti

Inserisci l'investimento stimato per ciascun intervento per calcolare il ritorno sull'investimento, il punto di pareggio e il tasso interno di rendimento.

Fase 5: Generazione di un report pronto per la fase decisionale

Ricevi un pacchetto completo che dettaglia i risparmi energetici previsti, la redditività dell'investimento, il tempo di ritorno dell'investimento, il tasso interno di rendimento, i tempi di fermo stimati e i rischi associati.

Passaggio 6: Scarica e condividi

Esporta il report per i decisori, includendo tutte le ipotesi e una nota sugli intervalli non cumulabili.

Fase 7: Aggiudicarsi il progetto e realizzarlo

Passa dalla fase di report a quella di implementazione standardizzata con un passaggio di consegne verificato in base ai trend operativi.

Maggiori risorse

Scarica un report esempio Accedi allo strumento di valutazione RetroFIT+

Kit di diagnosi RetroFIT+

Esclusiva per i partner RetroFIT+ — : una diagnostica temporanea e non invasiva che consente di confermare il potenziale di retrofit e definire un nuovo profilo di carico nel giro di tre settimane.

 

Fase 1: Valutazione tramite il RetroFIT+ Assesment Tool
Definisci la situazione di riferimento, stabilisci gli obiettivi e individua gli interventi.

 

Fase 2: Installazione del kit di diagnosi RetroFIT+ in loco
Installa sensori a incastro e i gateway con un impatto minimo sulle normali attività; l'installazione può essere effettuata anche al di fuori degli orari di esercizio.

 

Fase 3: Configurazione dell'architettura e registrazione dei dati per due settimane
Configura i punti di monitoraggio, verifica la qualità dei dati e avvia la raccolta dei dati.

 

Fase 4: Invio dei dati per la generazione automatica dei report
Invio dei dati raccolti per definire la situazione di partenza, stabilire gli obiettivi e selezionare le misure prescelte.

 

Fase 5: Ricezione di un report dettagliato sui risultati
Ottieni un'analisi completa che metta in evidenza i punti deboli del sistema, i range di risparmio, l'impatto del ridimensionamento e i miglioramenti consigliati.

 

Fase 6: Condivisione e fase decisionale
Scarica il report, informa i responsabili delle decisioni e procedi con l'implementazione degli interventi.

RetroFIT+ Tool per la sostituzione prodotti

Individua rapidamente il ricambio ideale per attuatori, valvole e sensori obsoleti o difettosi, sia che si tratti di prodotti Belimo o di altre marche. Per applicazioni di ventilazione o idroniche, progetti di ammodernamento oppure aggiornamenti degli impianti, lo strumento RetroFIT+ consiglia la soluzione Belimo più adatta per garantire la massima affidabilità, prestazioni ottimali e qualità.

Inserisci i parametri e ottieni immediatamente i risultati corrispondenti ai ricambi compatibili.

RetroFIT+ Tool per la sostituzione prodotti

Come fare..

Usare la funzione di scansione

Inviare una richiesta di supporto

Ricerca per nome prodotto

Ricerca per parametri

Ricerca per misurazioni

Belimo talk: soluzioni dipendenti dalla pressione e indipendenti dalla pressione a confronto

Trasforma il tuo sistema affinché sia indipendente dalla pressione

 

Prepara il tuo impianto HVAC ad adattarsi alle future esigenze dell'edificio. Man mano che gli spazi vengono ristrutturati, ampliati o destinati a usi diversi, gli impianti idronici necessitano di un controllo affidabile della portata per garantire elevati livelli di comfort e contenere i consumi energetici.

 

Le soluzioni Belimo con valvole indipendenti dalla pressione contribuiscono a garantire una distribuzione efficiente dell’energia, una regolazione stabile e una maggiore trasparenza. Dalle compatte valvole PIQCV alle EPIV con misurazione della portata in tempo reale e a Energy Valve per l’ottimizzazione e la documentazione energetica, Belimo offre la soluzione più adatta per migliorare le prestazioni idroniche.

Downloads

Guide e liste di controllo RetroFIT+

Guida RetroFIT+

Guida

6,23 MB Download

Libro delle applicazioni - Unità di trattamento aria (AHU)

Application book

9,41 MB Download

Brochure - Documento di orientamento per la qualità dell'aria interna

Brochure

2,55 MB Download

Acquisizione personalizzata dei dati di collegamento

Raccolta dei dati per adattatori RetroFIT+ per valvole rotative

Modulo di raccolta dati per i collegamenti valvola-attuatore delle valvole rotative

1,11 MB Download

Raccolta dei dati per adattatori RetroFIT+ per valvole a globo

Modulo di raccolta dati per i collegamenti valvola-attuatore delle valvole a globo

950 KB Download

Checklist per RetroFIT+ – Applicazioni idroniche

RetroFIT+
Checklist del tool per la sostituzione di prodotti – Applicazioni idroniche

2,71 MB Download

Informazioni aziendali e approfondimenti

BELIMO Building Tomorrow

Building Tomorrow: i trend che trasformeranno il mercato Building e HVAC entro il 2050

8,04 MB Download

Brochure – Il contributo della building technology agli obiettivi ESG

Il contributo della building technology agli obiettivi ESG

3,48 MB Download