Aggiorna oggi stesso il tuo sistema HVAC e scopri un valore duraturo

Con RetroFIT+, riduci i costi energetici, salvaguardi il valore dei beni e raggiungi gli obiettivi di sostenibilità.

Valutazione dell'edificio gratuita Come funziona RetroFIT+

Parti con il piede giusto, evita di spendere troppo

Dai inizio al tuo progetto RetroFIT+ ottimizzando il sistema HVAC per ottenere risparmi e migliorare le prestazioni, prima di impegnarti in progetti di ammodernamento più imponenti e potenzialmente superflui. Investi solo in ciò che apporta veramente un valore aggiunto.

 

I vantaggi di questo approccio:

 

  • Rapido ritorno sull'investimento, impatto immediato, tempi di inattività ridotti: i progetti più piccoli, in linea con i costi operativi (OPEX), garantiscono risultati rapidi.
  • Vantaggi del corretto dimensionamento: la riduzione del carico di picco, in seguito all'ottimizzazione (~5–15%), consente di scegliere in un secondo momento apparecchiature più piccole e più convenienti.
  • Comfort garantito: la corretta sequenza di regolazione e gli interventi di ottimizzazione idronica riducono reclami, regolazioni manuali eccessive e rumore.
  • Chiarezza decisionale: Belimo definisce le priorità delle azioni successive, fornendo indicazioni su costi, potenziali risparmi e rischi operativi, per consentire decisioni informate e sicure in ogni fase.
Fase 1 Ottimizzazione dei sistemi HVAC Fase 2 Aggiornamento delle apparecchiature di riscaldamento e raffreddamento Fase 3 Riqualificazione dell'involucro edilizio
Potenziali risparmi energetici 10–25% 10–30% 10–30%
Ritorno sull'investimento 0.5–4 anni 2–7 anni 10–20+ anni
Tempo di inattività meno di 1 giorno Da 1 giorno a 1 settimana Da 3 mesi a 1 anno

La riduzione del carico di picco dopo la Fase 1 consente di ridurre le dimensioni delle apparecchiature e dei sistemi ausiliari nella Fase 2, con conseguente diminuzione sia degli investimenti futuri (CAPEX) sia dei consumi energetici.

Scarica il white paper sugli interventi di ammodernamento degli impianti HVAC

Download

Come funziona RetroFIT+ — La metodologia PLUS

Profilo:

  • Individuazione degli edifici con il maggiore potenziale di retrofit 
  • Analisi dell'età degli impianti, dei consumi energetici e della configurazione impiantistica
  • Risultato: individuazione dell'intervento prioritario

 

Registro:

  • Acquisizione dei dati principali relativi al sistema, alla regolazione e ai dati prestazionali 
  • Stabilire una base di riferimento operativa trasparente
  • Risultato: valutazione basata sui fatti 

 

Utilizzare:

  • Miglioramenti mirati con interruzioni minime 
  • Valutazione dell'impatto servendosi di dati in tempo reale
  • Risultato: misure comprovate 

 

Sostenere:

  • La verifica delle prestazioni e la conferma dei risparmi 
  • L'estensione delle soluzioni di successo all’intero portfolio immobiliare
  • Risultato: impatto sull'intero portafoglio immobiliare

RetroFIT+ Assessment tool — ottieni risultati rapidi

Valuta rapidamente il tuo edificio con il Belimo RetroFIT+ Assesment Tool e scopri le opportunità di risparmio offerte da interventi specifici e mirati.

Cosa otterrai:
- Valutazione dell'edificio basata sulla norma ISO 52120
- Analisi del potenziale risparmio energetico e dell'impatto delle emissioni di CO2
- Identificazione delle inefficienze e raccomandazioni per interventi immediati
- Stima dei risparmi economici, degli investimenti necessari e del tempo di ritorno dell'investimento

Richiedi una valutazione

I requisiti normativi stanno diventando sempre più rigorosi:
RetroFIT+ ti aiuta a mantenere la conformità alle normative vigenti

I requisiti europei stanno diventando sempre più stringenti e richiedono controlli più approfonditi, maggiore trasparenza dei dati prestazionali e una gestione energetica più efficace.. RetroFIT+ aiuta i proprietari di immobili a valutare il comfort e la ventilazione, a migliorare le prestazioni dei sistemi di regolazione e a fornire supporto durante audit, verifiche di conformità e procedure di accesso ai finanziamenti.

Inizia oggi stesso

Standard importanti

• Rifusione EPBD e implementazione del BACS nazionale
• Parametri di riferimento EN 16798 relativi al comfort e alla qualità dell’aria interna (IAQ)
• Norma ISO 52120 relativa ai sistemi di controllo e automazione
• Schema ESOS del Regno Unito per le organizzazioni qualificate

RetroFIT+ contribuisce al raggiungimento della conformità alle norme

• Documentare le prestazioni in termini di comfort e ventilazione
• Verificare i controlli rispetto alle funzioni riconosciute
• Preparare prove e piani d’azione a prova di audit

Sussidi finanziari

• BEG/BAFA e KfW in Germania
• Certificati bianchi CEE in Francia
• Programmi nazionali e gestiti dalle aziende di servizi pubblici in tutta l’UE e nel Regno Unito

Le normative energetiche, i requisiti sempre più stringenti in materia di benchmarking e i programmi di incentivazione rendono sempre più importante dimostrare le prestazioni degli impianti HVAC e l'efficacia delle strategie di regolazione. RetroFIT+ aiuta i proprietari di immobili a verificare i risultati, ottimizzare le sequenze di regolazione e i setpoint, e a gestire la rendicontazione, le agevolazioni fiscali e le richieste di incentivi.

Inizia oggi stesso

Standard importanti

• ASHRAE 90.1 (efficienza energetica)
• ASHRAE 62.1 (ventilazione) e ASHRAE 55 (comfort)
• IECC 2024, laddove adottato a livello locale, con valutazione comparata mediante ENERGY STAR Portfolio Manager

RetroFIT+ contribuisce al raggiungimento della conformità alle norme

• Verificare le prestazioni prima e dopo il retrofit
• Migliorare le sequenze di regolazione e i setpoint
• Offrire supporto per l'analisi comparativa e la documentazione per la conformità

Sussidi finanziari

• Detrazione fiscale federale ai sensi della sezione 179D
• Programmi di incentivi statali e delle aziende di servizi pubblici
• Incentivi comunali per edifici pubblici e scuole

Le normative energetiche, i quadri normativi per l'edilizia sostenibile e i modelli di retrofit guidati dalle ESCO stanno rendendo sempre più necessaria la disponibilità di prove chiare in termini di prestazioni. RetroFIT+ Aiuta i proprietari di immobili a documentare il comfort, la ventilazione e le prestazioni energetiche, a raccogliere evidenze a supporto delle attività di misurazione e verifica e a predisporre la documentazione necessaria per le richieste previste dagli standard e dai programmi locali di sostenibilità.

Inizia oggi stesso

Standard importanti

• Australia NCC 2022 Sezione J
• Classificazioni di funzionamento NABERS
• Singapore BCA Green Mark 2021

RetroFIT+ contribuisce al raggiungimento della conformità alle norme

• Migliorare i controlli, i setpoint e la programmazione
• Predisporre sistemi di misurazione e monitoraggio delle prestazioni per ottenere valutazioni NABERS Migliori
• Fornire supporto per la documentazione Green Mark relativa all’efficienza dei sistemi HVAC e alla verifica delle prestazioni

Sussidi finanziari

• Programmi statali e delle aziende di servizi pubblici legati alle misure della Sezione J
• Una classificazione NABERS più elevata può sostenere il valore degli immobili
• Percorsi di miglioramento della certificazione Green Mark

Le normative energetiche, gli standard per l'edilizia sostenibile e i modelli di retrofit promossi dalle ESCO richiedono sempre più una dimostrazione chiara e documentata delle prestazioni. RetroFIT+ aiuta i proprietari degli immobili a documentare i risultati relativi al consumo energetico, al comfort e alla ventilazione. Supporta inoltre la pianificazione degli interventi di retrofit e la preparazione ai programmi di riqualificazione finanziati.

Inizia oggi stesso

Standard importanti

• Codice saudita per il risparmio energetico (SBC 601)
• Quadro normativo “Estidama Pearl” di Abu Dhabi
• GSAS in Qatar
• Programmi di retrofit energetico e modelli ESCO a Dubai

RetroFIT+ contribuisce al raggiungimento della conformità alle norme

• Produrre registrazioni relative al comfort e alla ventilazione a prova di verifica, in conformità con le normative locali in materia di sostenibilità ambientale
• Raccogliere la documentazione relativa alle misure e alle verifiche per i contratti ESCO
• Allineare la documentazione ai requisiti Estidama e GSAS

Sussidi finanziari

• Modelli di retrofit energetico finanziati da ESCO
• Modelli di condivisione dei risparmi sostenuti dai comuni e dalle aziende di servizi pubblici

Risultati che puoi misurare

Dalla riduzione del consumo di gas del 50% presso il nostro stabilimento di Großröhrsdorf al supporto fornito a un gestore immobiliare di New York per ridurre del 40% le emissioni di CO₂, le soluzioni Belimo generano risultati concreti in termini di efficienza energetica. Scopri come i nostri clienti ottengono risultati migliori con RetroFIT+.

Embarcadero Center, San Francisco (USA)

Come è possibile ammodernare un grattacielo di 40 anni fa senza un grande investimento di capitale?

Un retrofit mirato del sistema HVAC riduce il consumo energetico del 28%.

Nell'iconico Four Embarcadero Center di San Francisco, un vecchio sistema ad acqua refrigerata con valvole a globo dipendenti dalla pressione a 2-vie e attuatori pneumatici doveva vedersela con una bassa pressione differenziale (delta T), l'aumento dei costi energetici e l'assenza di visibilità delle prestazioni del sistema idronico.

Il retrofit dell'edificio con le Energy Valve™ Belimo ha convertito il sistema preesistente in uno indipendente dalla pressione. Il risultato: miglioramento del delta T, visibilità del sistema in tempo reale e messa in luce dei guasti nascosti. L'aggiornamento ha ridotto il consumo energetico dell'impianto chiller del 28%, con un risparmio annuo di circa 131,000 dollari.

Success story

Embarcadero Center, San Francisco (USA)

Stati Uniti

Tipologia di edificio Edificio uffici Energia ridotta uso da parte di 28%

Come è possibile ammodernare un grattacielo di 40 anni fa senza un grande investimento di capitale?

Un retrofit mirato del sistema HVAC riduce il consumo energetico del 28%.

Nell'iconico Four Embarcadero Center di San Francisco, un vecchio sistema ad acqua refrigerata con valvole a globo dipendenti dalla pressione a 2-vie e attuatori pneumatici doveva vedersela con una bassa pressione differenziale (delta T), l'aumento dei costi energetici e l'assenza di visibilità delle prestazioni del sistema idronico.

Il retrofit dell'edificio con le Energy Valve™ Belimo ha convertito il sistema preesistente in uno indipendente dalla pressione. Il risultato: miglioramento del delta T, visibilità del sistema in tempo reale e messa in luce dei guasti nascosti. L'aggiornamento ha ridotto il consumo energetico dell'impianto chiller del 28%, con un risparmio annuo di circa 131,000 dollari.

Reference – Embarcadero Center, San Francisco, USA (pdf - 3,83 MB )

Allseas (Paesi Bassi)

Risparmio energetico dell'82% in alto mare: Allseas ottimizza la propria gamma con Belimo Energy Valve™

Allseas, azienda leader a livello mondiale nel settore dell'energia offshore, sta definendo nuovi standard in materia di efficienza degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC). Per garantire un funzionamento sostenibile e un comfort ottimale per i 500 collaboratori di ogni imbarcazione, i sistemi di riscaldamento/raffreddamento della flotta Allseas sono stati gradualmente dotati di Belimo Energy Valve™.

Uno dei punti cruciali di tali misure di ammodernamento è il retrofit della "Pioneering Spirit", la nave da costruzione più grande al mondo. La nave, in grado di sollevare piattaforme offshore del peso massimo di 60,000 tonnellate in una sola issata , ha ottenuto risultati impressionanti grazie all'installazione di 175 Energy Valves: la corrente assorbita delle pompe è stata ridotta da 600 kW a 120 kW, con un risparmio energetico dell'82%.

Grazie a questa misura mirata di Belimo RetroFIT+, Allseas risparmia ora circa 700,000 euro all'anno sui costi energetici. Il risultato derivante da questi notevoli risparmi, è il periodo di ammortamento del progetto, della durata di soli tre anni. Ciò significa che l'azienda sta dando un contributo significativo all'efficienza economica e alla riduzione dell'impronta ecologica del settore offshore.

Guarda il nostro video per scoprire come Allseas sta utilizzando l'innovativa tecnologia delle valvole Belimo per massimizzare l'efficienza energetica in mare e ridurre in modo significativo i costi operativi.

Success story

Allseas (Paesi Bassi)

Olanda

Tipologia di edificio Impianto di produzione Risparmi di energia 82%

Risparmio energetico dell'82% in alto mare: Allseas ottimizza la propria gamma con Belimo Energy Valve™

Allseas, azienda leader a livello mondiale nel settore dell'energia offshore, sta definendo nuovi standard in materia di efficienza degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC). Per garantire un funzionamento sostenibile e un comfort ottimale per i 500 collaboratori di ogni imbarcazione, i sistemi di riscaldamento/raffreddamento della flotta Allseas sono stati gradualmente dotati di Belimo Energy Valve™.

Uno dei punti cruciali di tali misure di ammodernamento è il retrofit della "Pioneering Spirit", la nave da costruzione più grande al mondo. La nave, in grado di sollevare piattaforme offshore del peso massimo di 60,000 tonnellate in una sola issata , ha ottenuto risultati impressionanti grazie all'installazione di 175 Energy Valves: la corrente assorbita delle pompe è stata ridotta da 600 kW a 120 kW, con un risparmio energetico dell'82%.

Grazie a questa misura mirata di Belimo RetroFIT+, Allseas risparmia ora circa 700,000 euro all'anno sui costi energetici. Il risultato derivante da questi notevoli risparmi, è il periodo di ammortamento del progetto, della durata di soli tre anni. Ciò significa che l'azienda sta dando un contributo significativo all'efficienza economica e alla riduzione dell'impronta ecologica del settore offshore.

Guarda il nostro video per scoprire come Allseas sta utilizzando l'innovativa tecnologia delle valvole Belimo per massimizzare l'efficienza energetica in mare e ridurre in modo significativo i costi operativi.

Gruppo Paramount, New York (USA)

La Belimo Energy Valve™ aiuta un gestore di immobili di New York a ridurre le emissioni di carbonio del 40%

In risposta a un mandato normativo della città di New York incentrato sul miglioramento dell'efficienza energetica e sulla riduzione delle emissioni di CO2 per i grandi edifici a partire dal 2024, un'importante società di gestione immobiliare ha aggiornato gli edifici chiave con la Belimo Energy Valve™, un dispositivo pionieristico abilitato all'IoT progettato per ottimizzare il consumo energetico nei sistemi HVAC e mantenere in modo affidabile il delta T.

L'aggiornamento ha ridotto drasticamente il consumo energetico e i costi, con un risparmio di oltre 1 milione di dollari sui costi dell'elettricità solo nel 2023. Inoltre, Paramount ha ricevuto 2.1 milioni di dollari di incentivi finanziari dalle società di servizi per i suoi sforzi, ha allineato i suoi edifici agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2030, e ha ottenuto importanti certificazioni di sostenibilità. Ciò segna un passo significativo verso l'obiettivo di neutralità della CO2 per il 2050, dimostrando un forte impegno per la sostenibilità e l'efficienza.

Guarda il video per saperne di più sulle riduzioni di CO2 e sui risparmi sui costi.

Success story

Gruppo Paramount, New York (USA)

Stati Uniti

Tipologia di edificio Edificio uffici Risparmio di CO2 per anno ~40%

La Belimo Energy Valve™ aiuta un gestore di immobili di New York a ridurre le emissioni di carbonio del 40%

In risposta a un mandato normativo della città di New York incentrato sul miglioramento dell'efficienza energetica e sulla riduzione delle emissioni di CO2 per i grandi edifici a partire dal 2024, un'importante società di gestione immobiliare ha aggiornato gli edifici chiave con la Belimo Energy Valve™, un dispositivo pionieristico abilitato all'IoT progettato per ottimizzare il consumo energetico nei sistemi HVAC e mantenere in modo affidabile il delta T.

L'aggiornamento ha ridotto drasticamente il consumo energetico e i costi, con un risparmio di oltre 1 milione di dollari sui costi dell'elettricità solo nel 2023. Inoltre, Paramount ha ricevuto 2.1 milioni di dollari di incentivi finanziari dalle società di servizi per i suoi sforzi, ha allineato i suoi edifici agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2030, e ha ottenuto importanti certificazioni di sostenibilità. Ciò segna un passo significativo verso l'obiettivo di neutralità della CO2 per il 2050, dimostrando un forte impegno per la sostenibilità e l'efficienza.

Guarda il video per saperne di più sulle riduzioni di CO2 e sui risparmi sui costi.

Referenze – Paramount Group, New York, USA (pdf - 358 KB )

Ufficio Belimo, Großröhrsdorf (Germania)

Consumo di gas dimezzato: i risparmi energetici di Belimo RetroFIT+ grazie al retrofit nella sede di Großröhrsdorf

Belimo è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di CO₂ negli edifici. Un esempio della nostra iniziativa è l'aggiornamento del sistema di riscaldamento del nostro sito di Großröhrsdorf, in Germania, che copre approssimativamente una superficie di 19,000 m2.

Prima dell'intervento dei nostri specialisti RetroFIT+, il sito consumava 750,000 kWh di gas all'anno. Grazie a una serie di regolazioni e misure di ammodernamento mirate, siamo riusciti a dimezzare questo consumo, risultando in un risparmio annuale di 75 tonnellate di CO₂.

Il periodo di ammortamento è stato approssimativamente di un anno e il risparmio annuale è stato di 38,000 euro.

Guarda il nostro video per vedere i passi pratici e le tecnologie che Belimo ha impiegato per ridurre il consumo di energia, abbassare i costi e contribuire positivamente all'ambiente.

Success story

Ufficio Belimo, Großröhrsdorf (Germania)

Germania

Tipologia di edificio Edificio uffici

Consumo di gas dimezzato: i risparmi energetici di Belimo RetroFIT+ grazie al retrofit nella sede di Großröhrsdorf

Belimo è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di CO₂ negli edifici. Un esempio della nostra iniziativa è l'aggiornamento del sistema di riscaldamento del nostro sito di Großröhrsdorf, in Germania, che copre approssimativamente una superficie di 19,000 m2.

Prima dell'intervento dei nostri specialisti RetroFIT+, il sito consumava 750,000 kWh di gas all'anno. Grazie a una serie di regolazioni e misure di ammodernamento mirate, siamo riusciti a dimezzare questo consumo, risultando in un risparmio annuale di 75 tonnellate di CO₂.

Il periodo di ammortamento è stato approssimativamente di un anno e il risparmio annuale è stato di 38,000 euro.

Guarda il nostro video per vedere i passi pratici e le tecnologie che Belimo ha impiegato per ridurre il consumo di energia, abbassare i costi e contribuire positivamente all'ambiente.

Tutte le storie

I trend che trasformeranno il settore edilizio e HVAC entro il 2050

I megatrend globali stanno cambiando gli edifici e il settore HVAC. Queste tendenze includono il cambiamento climatico, la carenza di lavoratori qualificati, l'intelligenza artificiale e la connettività.

Scopri in che modo questi fattori influenzeranno la building automation e inizia subito il tuo percorso di retrofit.

Leggi lo studio

RetroFIT+ ridefinito

Scopri le nostre soluzioni innovative per una modernizzazione degli impianti HVAC semplice ed efficiente. Dalle valvole intelligenti ai sensori avanzati, fino al potente strumento di assessment, offriamo tutto ciò che occorre per modernizzare gli impianti HVAC.

Belimo Energy Valve™

Ottieni informazioni chiare e trasparenti sui flussi energetici e sullo stato di salute del sistema. Effettuare il monitoraggio costante dei dati e trasformarli in risultati comprovati.

Belimo Energy Valve™

Sensori e Contatori

Trasforma i dati esistenti dell’edificio in un elenco prioritizzato di interventi nel giro di poche ore, corredato da stime dei risparmi e dei tempi di ritorno dell’investimento, del potenziale miglioramento della classe energetica e di un report pronto a supportare il processo decisionale.

Sensors and Meters

Strumento di valutazione RetroFIT+ assesment tool

Analisi conforme alla norma ISO 52120 per valutare il miglioramento della classe energetica, i tempi di ritorno dell’investimento e gli interventi prioritari, il tutto in un’unica piattaforma intuitiva. La nostra competenza resa scalabile.

RetroFIT+ assessment tool

Hai bisogno di aiuto?

FAQ

Quanto tempo richiede la valutazione?

In genere, circa mezza giornata, a condizione che i dati di base siano stati preparati in anticipo.

Gli interventi causeranno disagi agli inquilini?

Di norma, i disagi per gli inquilini sono minimi. RetroFIT+ si concentra su interventi di retrofit mirati e circoscritti, realizzabili con un impatto minimo sulle normali attività degli edifici occupati.

Chi realizza gli interventi?

Le misurazioni possono essere effettuate dal vostro tecnico di fiducia oppure da uno dei nostri partner RetroFIT+ qualificati.

Si tratta di una spesa in conto capitale o di una spesa operativa?

Nella maggior parte dei casi, si tratta di un investimento CAPEX con un rapido ritorno sull'investimento. A seconda dell'applicazione e delle condizioni dell'edificio, il tempo di ritorno dell'investimento può essere inferiore a un anno.

E se non disponiamo di un moderno sistema di gestione dell’edificio (BMS)?

Ciò non rappresenta un ostacolo. Molte opportunità di retrofit possono essere realizzate senza un sistema di gestione dell'edificio (BMS) moderno, garantendo comunque una maggiore trasparenza e preparando l'edificio alla futura integrazione digitale.

Come verifichiamo i risparmi?

La verifica risulta molto più semplice quando i dati giusti sono disponibili. Prodotti quali la Belimo Energy Valve™, il contatore di energia termica e i sensori forniscono dati prestazionali trasparenti, attraverso gli strumenti di analisi cloud di Belimo oppure mediante la raccolta dei dati nel sistema di gestione dell’edificio (BMS).

Possiamo iniziare con piccoli interventi prima di impegnarci in un retrofit più ampio?

Sì. RetroFIT+ è concepito per iniziare con interventi mirati nelle aree a maggior impatto, consentendo di verificare i risultati e procedere gradualmente con le fasi successive

Pronto ad agire?

Inizia oggi stesso il tuo percorso con RetroFIT+.

Contatta il tuo rappresentante di vendita regionale

Downloads

Guida RetroFIT+

Guida

6,23 MB Download

Libro delle applicazioni - Unità di trattamento aria (AHU)

Application book

9,41 MB Download

Brochure - Documento di orientamento per la qualità dell'aria interna

Brochure

2,55 MB Download
Tutte le risorse