New Digital Generation: il futuro dell'HVAC è qui.

Nuovi prodotti all'avanguardia, costruiti per la tua realtà.

Man mano che i dispositivi e i sistemi HVAC diventano sempre più connessi, la loro gestione può diventare più impegnativa. Allo stesso tempo, la carenza di professionisti qualificati sta determinando un cambiamento in tutto il settore e accelera la necessità di tecnologie di facile utilizzo.

Per affrontare queste sfide, Belimo ha sviluppato una nuova generazione di dispositivi di campo che ti aiutano a rimanere all'avanguardia. Combinando un design intuitivo con funzioni intelligenti, rendono la gestione degli edifici ad alta efficienza energetica più accessibile che mai, indipendentemente dalla complessità che si deve affrontare.

Sei pronto a rendere il tuo sistema HVAC e di gestione dell'edificio a prova di futuro? 

Guarda il video per vedere come queste innovazioni rendono il tuo sistema HVAC più intelligente, più facile da usare e pronto per il futuro.

Questo è il tuo momento e questi sono i nuovi prodotti che lo rendono possibile:

  • Attuatore per serranda GM senza funzione di sicurezza, 40 Nm / 360 pollici/libbre
  • Valvola a farfalla motorizzata con attuatore GR
  • Sensori di pressione differenziale dell'aria
  • Attuatore QR (450 Nm / 4000 pollici/libbra) e attuatore YR (700 Nm / 6200 pollici/libbra) per valvole a farfalla

Caratteristiche principali dei nostri nuovi prodotti

I nostri nuovi dispositivi di campo rappresentano un significativo passo avanti. Sviluppati con una chiara attenzione alla facilità di installazione, configurazione e manutenzione, offrono anche una connettività flessibile e una maggiore efficienza energetica. Questi progressi sono guidati dalle seguenti caratteristiche comuni:

Belimo Assistant 2 app 

La pluripremiata app è uno strumento completo per la gestione dei prodotti Belimo durante il loro intero ciclo di vita: dall'installazione e commissioning alla risoluzione dei problemi, alla manutenzione e alla sostituzione.

  • Riduce al minimo lo sforzo di formazione e aiuta a prevenire gli errori
  • Funziona tramite NFC, anche quando i dispositivi sono spenti
  • Collega senza soluzione di continuità i dispositivi Belimo al Digital Ecosystem per una gestione più intelligente degli edifici

 

Microchip Belimo M600

Integrato nei nostri dispositivi per consentire operazioni avanzate:

  • Controllo del motore migliorato (INFORM-Drive del Prof. Schrödl), che garantisce un funzionamento silenzioso e una gestione efficiente dell'energia
  • Trend in tempo reale
  • Feedback di posizione per ogni attuatore, anche quando l'ingranaggio è disinnestato

 

Indicatori LED

Integrati negli attuatori e nei sensori, forniscono un feedback visivo immediato sullo stato del dispositivo. Questa funzione rende immediatamente visibile lo stato del tuo sistema, senza bisogno di fare supposizioni.

  • Off, ovvero senza alimentazione
  • On, ovvero alimentato e operativo
  • Lampeggiante, ovvero controllare l'app per i dettagli

 

Interfacce elettriche

Per la prima volta, cavi e terminali possono essere staccati dal dispositivo una gestione più comoda. 

  • Il sistema senza necessità di utensili semplifica il cablaggio
  • Progettati per la massima praticità durante l'installazione e la manutenzione

Caratteristiche principali dei nuovi prodotti

Attuatore per serranda GM senza funzione di sicurezza, 40 Nm / 360 pollici/libbre (ora disponibile)

  • Efficienza energetica: l'attuatore consuma solo 2 W in funzione e 0.2 W in standby, ovvero il 75% di energia in meno rispetto ai modelli precedenti.
  • Super flessibile: l'app Belimo Assistant 2 consente di regolare rapidamente e facilmente i segnali di comando, i tempi di corsa e i contatti ausiliari.

  • Accesso a operazioni più avanzate: trend in tempo reale.
  • Compatibile con le versioni precedenti: si integra perfettamente nei sistemi esistenti.
  • Per saperne di più

Valvola a farfalla motorizzata con attuatore GR (Q1/2027)

  • Design a risparmio energetico: 70% di consumo energetico in meno in standby rispetto ai modelli precedenti.

  • Su misura per le tue esigenze: regola facilmente i segnali di comando e personalizza i tempi di corsa.

  • Feedback chiaro: le valvole a farfalla possono essere dotate di contatti ausiliari integrati di facile utilizzo, fornendo un feedback sullo stato di apertura o chiusura completa della valvola. Possono essere impostati per attivarsi in posizioni specifiche. 
  • Compatibile: funziona con le valvole a farfalla esistenti DN 25...80 o 1...3".
  • Scopri di più sulle valvole a farfalla

Sensori di pressione differenziale (Q4/2026)

  • Gamma ampliata: ora include un modello da 500 Pa insieme alle versioni esistenti da +/- 150, 2500 e 7000 Pa.

  • Alta precisione: fornisce letture accurate anche a basse pressioni.

  • Monitoraggio e manutenzione semplici: il design intuitivo e la connettività con l'app semplificano il monitoraggio e riducono i costi operativi.

  • Opzioni: funzionalità di auto-zero, display TFT, uscite analogiche o bus, versioni dual sensor.

  • Per saperne di più

Attuatore QR (450 Nm / 4000 pollici/libbre) e attuatore YR (700 Nm / 6200 pollici/libbre) per valvole a farfalla (Q4/2026)

  • Efficienza eccezionale: consumo energetico ridotto fino all'80% rispetto alle tipiche alternative di mercato da 300 W.
  • Precisione affidabile: il potente microchip assicura un funzionamento preciso e costante della valvola.
  • Durata prolungata: il riscaldatore interno intelligente impedisce la formazione di condensa, contribuendo a prolungare la durata del prodotto.
  • Scopri di più sulle valvole a farfalla
Iscriviti alla nostra newsletter

Building Tomorrow: i trend che stanno trasformando il settore HVAC

I megatrend globali stanno cambiando gli edifici e il settore HVAC. Queste tendenze includono il cambiamento climatico, la carenza di lavoratori qualificati, l'intelligenza artificiale e la connettività.

Scopri come queste forze influenzeranno la building automation. 

  • Esplora i principali trend che caratterizzeranno il settore HVAC entro il 2050.