GM24SR.36
Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54, Klemmen
- Listenpreis
- CHF 671.00
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
Listenpreis: CHF 490.00
Nettopreis: ...
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Listenpreis: CHF 37.90
Nettopreis: ...
Produktvideos
Installation von GM-Antrieben
Installation von GM-Antrieben
Verdrahtung von GM-Antrieben
Verdrahtung von GM-Antrieben
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 8 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm² [14 AWG] (Kabel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 4-adrig)
- Drehmoment
- 40 Nm
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- Y = 0 V: linker Endanschlag, Position CW
- Handverstellung
- Mit seitlichem Hebel, arretierbar
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 35...150 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]