CRA24-B3
Raumtemperaturregler mit Handbetrieb, Ausgang 2...10 V: Zuluft VAV, Ausgang 2...10 V: Fortluft VAV, Ausgang 2/3-Punkt: Heizung, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: COMF / MIN / MAX, Drehknopf +/-
- Listenpreis
- CHF 313.00
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
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
Listenpreis: CHF 490.00
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- 2...10 V