ZBAT120
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Der Austausch des Auslöseelements ist nur durch Fachpersonal zulässig. Die spezifischen Werte gemäss Dokumentation der Brandschutzklappen müssen berücksichtigt werden.
- Listenpreis
- CHF 95.70
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
- AC/DC 24 V
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]