• Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
    Italiano
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
  • DE IT FR EN
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  3. Ventilantriebe

EVC24A-SR



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Hub 40 mm, IP54

Listenpreis
CHF 1’223.00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: CHF 170.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
11 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
18 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Stellkraft
2500 N
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
40 mm
Laufzeit (Motor)
35 s / 40 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
0...50°C [32...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)