• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Capteurs/Compteurs
  3. Compteurs d’énergie thermique (TEM)

22PEM-1UC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Compteur d'énergie thermique MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Pièces comprises : œillet pour module raccordement RJ avec pince, fermeture de sécurité avec fil, coque d'isolation

Activation du compteur d’énergie thermique

Choisir le bon compteur de chauffage
En apprendre plus

Liste de prix
CHF 1’282.00
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
  • Vidéos produits
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Enveloppe d’isolation pour compteur d'énergie thermique, DN 15...25
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: CHF 27.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Fermeture de sécurité avec fil, Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: CHF 25.60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Raccordement pour module RJ avec noix d'entraînement

Liste de prix: CHF 31.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22PEM-A06

A-22PEM-A06

Pièce en T, DN 15, M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Liste de prix: CHF 22.60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-EF-15A

EXT-EF-15A

Kit d'accessoires MID sans pièce de fixation, DN 15

Liste de prix: CHF 111.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-EF-15B

EXT-EF-15B

Kit d'accessoires MID avec pièce de fixation, DN 15

Liste de prix: CHF 169.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-EF-15E

EXT-EF-15E

Kit d'accessoires MID EV, DN 15, G 1/2"

Liste de prix: CHF 46.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-EF-15G

EXT-EF-15G

Vanne d’isolement DN 15 Rp 1/2"

Liste de prix: CHF 46.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZREV15F

ZREV15F

Raccord Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Liste de prix: CHF 15.80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: CHF 490.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Passerelles et modules de terrain

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertisseur M-Bus

Liste de prix: CHF 434.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Modules capteurs de débit de remplacement

R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

Module de capteur MID de compteur d’énergie thermique DN 15

Liste de prix: CHF 656.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Thermal energy meter activation

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Câble
Valeurs de mesure
  • Débit
  • Température
Sortie
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Débit qp
1.5
Communication
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Type d'affichage
LCD
Fluide
Eau
Taille vanne
15 mm
Taille vanne
1/2 inch

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)