EP015R6+BAC
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Température du fluide 6...80°C [43...176°F]
- Liste de prix
- CHF 1’047.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
A-22PEM-A01
Enveloppe d’isolation pour compteur d'énergie thermique, DN 15...25
uniquement pour les applications sans condensation
EXT-OC-ZR3015
Enveloppe d’isolation pour vanne R30..-..-..-B2, DN 15
uniquement pour les applications sans condensation
P2P15PE-1GE
Coudé 90° mâle/femelle, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Ensemble de 2 pièces
ZR2315
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Accessoire électrique
CRK24-B1
Régulateur de température ambiante, Sortie 2...10 V : chauffage pour vanne à 6 voies, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
EXT-MU-ZRAB230-24
Boîte d'application Box pour régulateur d'ambiance CR..
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
Capteurs
22HH-100X
Commutateur de condensation, Capteur externe, LED, 2 m
22HTH-110X
Capteur d'humidité/de température en applique active, 0...5 V, 0...10 V, eLongueur du câble 2 m
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 6 voies
- V'nom [l/h]
- 1500
- Débit réglable
- 4.2...100% de V'nom
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
- Température de fluide
- 6...80°C [43...176°F]
- Pression de fermeture
- 350 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Linéaire
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Taraudées
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3.7 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicante / analogique)
- Indice de protection
- IP54