• Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  3. Zonenventile

C320Q-J/CQK24A-MPL



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C320Q-J/CQK24A-MPL

C320Q-J/CQK24A-MPL

Umschalt-Zonenventil, 3-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 260,60
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZR-C320Q-J

EXT-OC-ZR-C320Q-J

Dämmschale für Ventil C3..Q-.., DN 20
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: EUR 34,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 25,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-C

ZCQ-C

Endanschlagclip, für CQ..-Antrieb
Multipack 5 Stk.

Listenpreis: EUR 10,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: EUR 28,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZLR-01

ZLR-01

Anschlussadapter, QCV-LR

Listenpreis: EUR 48,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2320

ZR2320

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listenpreis: EUR 17,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: EUR 326,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: EUR 438,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: EUR 101,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: EUR 33,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: EUR 951,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: EUR 839,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

So montieren Sie einen Antrieb auf ein QCV-Zonenventil

Einfaches Montieren eines Antriebes auf ein QCV-Zonenventil.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Kompaktes Zonenventil QCV

• Dichtschliessender Regelkugelhahn verhindert Zirkulationsverluste
• Manuell einstellbare kv-Werte bei den 2-Weg-Regelkugelhahnen
• Automatische Adaption auf eingestellten kv-Wert
• Kleinster Leistungsverbrauch im Betriebs- und Standby-Modus
• Kompatibel mit 24 V, 230 V, Auf-Zu/3-Punkt, stetig regelnd und MP-Bus®

 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

So stellen Sie den kvs-Wert an einen QCV-Antrieb ein

Einfache Einstellung des kvs-Wertes an einen QCV-Antrieb.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
4 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
2...100°C [36...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit Antrieb 2...90°C
Schliessdruck
280 kPa
Differenzdruck Hinweis
50 kPa für geräuscharmen Betrieb
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.34 mm²
Ansteuerungsart
MP-Bus
Schutzklasse
IP40

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)