3. Zonenventile

C320Q-J/CQ24A-MPL-T/Z



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C320Q-J/CQ24A-MPL-T/Z

C320Q-J/CQ24A-MPL-T/Z

Umschalt-Zonenventil, 3-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZR2320 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
EUR 246,90
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZR-C320Q-J

EXT-OC-ZR-C320Q-J

Dämmschale für Ventil C3..Q-.., DN 20
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
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listenpreis: EUR 17,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: EUR 326,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: EUR 438,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: EUR 101,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: EUR 33,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: EUR 951,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: EUR 839,00
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
4 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
2...100°C [36...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit Antrieb 2...90°C
Schliessdruck
280 kPa
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
0.6 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.4 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1.1 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 2.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 3-Draht)
Ansteuerungsart
MP-Bus