Meet us at
Datacloud Global Congress

3–5 June 2025 | Booth 33 | Cannes, France

  • Visit Datacloud Global Congress

Максимальное время бесперебойной работы и оптимальная производительность

Вот уже 50 лет компания Belimo поставляет качественные и надежные полевые устройства для энергоэффективного управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Наш опыт, масштабируемые приложения и лидирующие позиции на мировом рынке способствовали успеху в области охлаждения центров обработки данных, где крайне важны надежность и качество.

Мы выпускаем приводы, клапаны, датчики и счетчики, которые предназначены для обеспечения бесперебойной работы, оптимальной скорости потока, автономных систем и энергоэффективности.

Условия работы центров обработки данных меняются, и для новых графических процессоров требуется более высокий уровень теплоотвода. Технологии сдерживания горячих и холодных зон не позволяют обеспечить отвод достаточного количества тепла для стоек с высокой плотностью. Компания Belimo представляет инновационные технологии охлаждения центров обработки данных, позволяющие создавать более эффективные системы жидкостного охлаждения, отличающиеся повышенной теплопроводностью и сниженным энергопотреблением.

Изделия Belimo в центрах обработки данных

  • 1) Охлаждающая машина

    Применение Belimo
    Дисковые поворотные затворы с высокоэффективными приводами для больших скоростей потока.

    Центральные установки подают охлажденную воду во все помещения центра обработки данных. Поскольку современные центры обработки данных предъявляют высокие требования к охлаждению, этот процесс требует высокой скорости потока и, соответственно, использования клапанов большого размера. Дисковые поворотные затворы Belimo, снабженные высокоэффективными приводами, прекрасно подходят для этих целей за счет высокого давления закрытия, минимальной утечки и корпусов с классом защиты IP66 (эквивалент NEMA 4), гарантирующих надежность работы даже в сложных условиях.

  • 2) CRAC

    Применение Belimo
    Электронные независимые от давления клапаны (EPIV), и датчики.

    CRAC (Computer Room Air Conditioning) — это система, позволяющая контролировать температуру, влажность воздуха и распределение воздуха в центре обработки данных. Конструкция этих устройств на базе хладагента позволяет поддерживать точные условия окружающей среды, гарантируя защиту и надежную работу критически важного ИТ-оборудования.

  • 3) CRAH

    Применение Belimo
    Электронные независимые от давления клапаны (EPIV), и датчики.

    Вентиляционные установки для помещений с установленными в них компьютерами (CRAH) подают кондиционированный воздух в свободное пространство центров обработки данных. Электронные независимые от давления клапаны (EPIV) компании Belimo — ключевые компоненты систем CRAH, обеспечивающие точное и надежное управление потоком воды. Эти клапаны играют ключевую роль в поддержании оптимальной температуры и влажности воздуха в важных средах.

     

  • 4) Настенный вентилятор

    Применение Belimo
    Приводы воздушных заслонок (EF и GK) на большом блоке заслонок.

    Приводы воздушных заслонок Belimo — важнейшие компоненты настенных вентиляторных систем, обеспечивающие точное управление воздушным потоком для серверов, расположенных в открытом пространстве. Регулирующие клапаны с равнопроцентной характеристикой (CCV) и электронные независимые от давления клапаны (EPIV) управляют потоком воды через катушки, обеспечивая эффективное охлаждение и поддерживая необходимую температуру приточного воздуха. Эти устройства Belimo, объединенные в единую систему, необходимы для поддержания оптимальных условий окружающей среды для сложных и уязвимых ИТ-инфраструктур.

  • 5) AHU (установка кондиционирования воздуха)

    Применение Belimo
    Клапаны EnergyValve, электронные независимые от давления клапаны (EPIV), приводы воздушных заслонок и датчики.

    Установка кондиционирования воздуха (AHU) — это оборудование, предназначенное для циркуляции, фильтрации, нагрева или охлаждения воздуха в центрах обработки данных. AHU также называют установками кондиционирования воздуха в помещениях с установленными в них компьютерами (CRAH).
     

    • Подробнее об установках кондиционирования воздуха (AHU)
  • 6) Непосредственно на микросхеме (охлаждающая плита)

    Применение Belimo
    Энергетические клапаны (EV) и датчики перепада давления Belimo для точного регулирования потока в системах высокопроизводительных вычислений.

    Технология жидкостного охлаждения непосредственно на микросхеме, известная как технология охлаждающих плит - один из самых распространенных методов охлаждения серверов с высокой теплоотдачей, например, используемых в высокопроизводительных вычислениях (HPC), искусственном интеллекте (AI) и машинном обучении (ML). Клапан Belimo Energy Valve™ идеально подходит для этого применения, так как он поддерживает постоянный перепад давления в стойке. Благодаря этому обеспечивается точный подвод к каждой охлаждающей плите, даже в случаях, когда сервер выключен на время технического обслуживания.
     

    • Flyer – Correct flow rate for cold plates with the Belimo Energy Valve™ – Experience uninterrupted performance (pdf - 4,7 MB)
    • Подробнее о клапане Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU (блок распределения охлаждения)

    Применение Belimo
    Энергетические клапаны Belimo (EV), регулирующие клапаны с равнопроцентной характеристикой (CCV) и электронные независимые от давления клапаны (EPIV).

    Блоки распределения охлаждения (CDU) подают охлажденную воду или водно-гликолевые смеси на тепловыделяющее оборудование, например, серверы. Компания Belimo предлагает широкий ассортимент регулирующих клапанов с равнопроцентной характеристикой (CCV), электронных независимых от давления клапанов (EPIV) и энергетических клапанов, которые наилучшим образом подходят для использования в устройствах CDU. Эти клапаны обеспечивают точное регулирование потока и их можно легко перенастроить в зависимости от изменения потребностей в охлаждении.

     

  • 8) Теплообменник задней двери

    Применение Belimo
    Электронные независимые от давления клапаны (EPIV) и регулирующие клапаны с равнопроцентной характеристикой (CCV) для точного управления потоком.

    Точный контроль потока необходим для эффективной работы теплообменников с задней дверью (RDHx). Электронные независимые от давления клапаны (EPIV) и регулирующие клапаны с равнопроцентной характеристикой (CCV) компании Belimo надежно и точно управляют потоком, гарантируя оптимальную производительность вашей системы RDHx.

     

  • 9) Охлаждение погружением

    Применение Belimo
    Электронные независимые от давления клапаны (EPIV) для точного управления потоком и энергетические клапаны (EV) для мониторинга.

    Двухфазные системы охлаждения погружением предполагают точный расход воды для эффективной конденсации жидкого диэлектрика. Электронные независимые от давления клапаны (EPIV) Belimo поддерживают постоянный поток к теплообменнику даже при колебаниях давления в системе. Клапан Belimo Energy Valve™ непрерывно контролирует температуру подаваемой и обратной воды, рассчитывает тепловую энергию и дает важные данные для отслеживания эффективности охлаждения и выявления неэффективности.

     

  • 10) Генераторы

    Применение Belimo
    Приводы с охранной функцией для управления воздухом для сжигания.

    С помощью генераторов обеспечивается резервное питание для непрерывной работы серверов во время сбоев электропитания. Приводы Belimo с охранной функцией идеально подходят для точного регулирования количества воздуха для сжигания, требуемого этими генераторами. Охранная функция автоматически отключает подачу воздуха в случае неисправности. Доступны варианты со степенью защиты IP, например IP66 (эквивалент NEMA 4), для установки вне корпуса генератора.

  • 11) Огонь и дым

    Применение Belimo
    Приводы сдерживания огня и дыма для безопасности и защиты.

    Приводы сдерживания огня и дыма Belimo — это важные устройства безопасности, предназначенные для защиты центров обработки данных от огня и дыма. Эти приводы воздушных заслонок встроены в системы обнаружения возгорания и задымления и обеспечивают управление различными механическими компонентами, сдерживающими распространение огня и дыма во время чрезвычайных ситуаций.
     

    • Подробнее о приводах противопожарных клапанов
    • Подробнее о приводах клапанов дымоудаления

Номенклатура изделий

Belimo Energy Valve™

Области применения: CDU, охлаждающая плита, RDHx, двухфазное охлаждение погружением, CRAH, настенные вентиляторы

  • Подробнее

EPIV

Области применения: CDU, RDHx, двухфазное охлаждение погружением, CRAH, настенные вентиляторы

  • Подробнее

CCV

Области применения: CDU, RDHx, настенные вентиляторы, магистральные распределители, клапаны открытия/закрытия

  • Подробнее

Приводы воздушных заслонок

Области применения: CRAH, настенные вентиляторы, системы обработки наружного воздуха, генераторы

  • Подробнее

дисковые поворотные затворы

Области применения: центральные блоки, магистральные распределители, клапаны открытия/закрытия

 

  • Подробнее

Почему стоит выбрать Belimo?

Надежность

Belimo придерживается высочайших стандартов качества во всех сферах своей деятельности — от разработки и производства до поставок и обслуживания клиентов. Производственные мощности по всему миру прошли сертификацию на соответствие различным стандартам, а 5-летняя гарантия на всю линейку изделий говорит о строгом контроле качества, использовании высококачественных материалов и прочной конструкции изделий. 

Масштабируемость

Продукция Belimo может быть настроена на соответствие всем возникающим потребностям в охлаждении без ущерба для эксплуатационных характеристик при текущих нагрузках.

Эффективность

В приборах Belimo главное — точность, они подают только то количество воздуха или воды, которое вам нужно, и тогда, когда вам это нужно.  Благодаря этому вы сможете сэкономить на вентиляторах и насосах, а также уменьшить «углеродный след» вашего центра обработки данных.

Большой объем данных

Сообщающиеся устройства Belimo, такие как Energy Valve или EPIV, при подключении к системе управления зданием дают огромное количество информации. С помощью этой информации можно принимать проактивные, обоснованные решения, а не действовать наобум. 

Поддержка клиентов

Сеть поддержки и обслуживания Belimo представлена консультантами по региональному применению и менеджерами по развитию бизнеса, обладающими глубокими знаниями в области применения.

Сроки поставок

Отдел продаж и отдел логистики сформировали безупречную репутацию благодаря быстрой, надежной и своевременной поставке. Это означает, что проекты по строительству центров обработки данных реализуются в срок, даже в непростых на сегодняшний день условиях цепочки поставок.

Вебинары о центрах обработки данных

Переход к будущему: как Belimo EPIV кардинально меняет охлаждение центров обработки данных

Этот вебинар проводится в рамках второй части нашей серии блогов об охлаждении центров обработки данных. В ходе этого вебинара мы подробнее поговорим об инновационном электронном независимом от давления клапане Belimo (EPIV) и его решающей роли в приспособлении к меняющимся требованиям современных центров обработки данных. Подробнее о том, как продвинутые функции EPIV позволяют оптимизировать системы охлаждения и обеспечить эффективность и долговечность инфраструктуры центров обработки данных. Не пропустите эту возможность получить важные знания об этой быстро меняющейся отрасли.

Belimo и развивающиеся технологии для центров обработки данных: применение однофазных и двухфазных охлаждающих плит

Пройдите этот 20-минутный вебинар, во время которого мы расскажем о всех особенностях систем охлаждающих плит и о том, как они могут улучшить охлаждение и эффективность вашего центра обработки данных.

Материал для загрузки

  • Flyer – Correct flow rate for cold plates with the Belimo Energy Valve™ – Experience uninterrupted performance (pdf - 4,7 MB)

Обратитесь к Belimo уже сегодня, чтобы проконсультироваться со специалистом и узнать больше о наших услугах для центров обработки данных.

Найдите местного представителя