Раскройте весь потенциал
ваших устройств Belimo

  1. Главная страница

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 предлагает удобный и понятный интерфейс, который позволяет легко просматривать, анализировать и управлять данными устройств. Кроме того, приложение предлагает функции моделирования конфигурации и процедур введения в эксплуатацию с помощью удобных пошаговых рабочих сценариев.

Процесс копирования и вставки конфигурации устройств повышает эффективность инженерных работ и минимизирует ошибки и риски при настройке. Кроме того, визуализация работы устройств в реальном времени через Live Trend, интеллектуальная диагностика неисправностей и цифровая отчетность обеспечивают плавную эксплуатацию и сокращают общее время инженерных работ.

  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)

Ознакомьтесь с последним обновлением

Последняя версия Belimo Assistant 2 предлагает персонализированные представления устройств, расширенную информацию в режиме реального времени, упрощенный обмен конфигурациями устройств, поддержку турецкого языка и улучшенное взаимодействие с приложением на мобильных устройствах и устройствах Windows. Она разработана, чтобы помочь вам быстрее и эффективнее выполнять ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и техническое обслуживание устройств Belimo.

  • Персонализированные представления устройств с собственным списком избранного
  • Обмен конфигурациями устройств и их восстановление
  • Расширенные функции Live Trend для датчиков и переключателей
  • Расширение доступности благодаря поддержке турецкого языка
  • Улучшенное взаимодействие с приложением как для новых, так и для существующих продуктов Belimo
  • Подробнее

Персонализированное избранное

Сохраняйте наиболее часто используемые точки данных в избранном для быстрого и удобного доступа.

Получайте больше информации в режиме реального времени

Получайте более полное представление о данных подключенных датчиков и переключателей благодаря расширенному мониторингу Live Trend.

Обмен конфигурациями устройств

Сохраняйте, импортируйте, экспортируйте конфигурации устройств и делитесь ими с коллегами для упрощения настройки и повторного использования.

Делаем вашу работу проще

Без лишних инструментов

Получайте быстрый и удобный доступ к данным устройств с помощью смартфонов с поддержкой NFC — без необходимости использовать дополнительные инструменты или источники питания. Это обеспечивает эффективную работу с самого момента распаковки устройств.

Минимум ошибок при настройке

Быстро запускайте устройства с помощью пошаговых сценариев конфигурации и легко дублируйте настройки, используя функцию Copy/Paste Configuration.

Меньше времени на устранение неисправностей

Сократите время диагностики с помощью функции Live Diagnostics, мониторинга состояния устройств и быстрого решения проблем прямо через приложение.

Belimo Assistant 2 включает продуманные сценарии и полезные инструменты

  • Легко управляйте и вводите в эксплуатацию более 40 семейств продукции Belimo — все из одного интуитивно понятного приложения.
  • Используйте Belimo Assistant 2 на устройствах Android, iOS или ПК с Windows. Без задержек в настройке — просто установите приложение и начните работу.
  • Модульная архитектура с максимальной совместимостью как с предыдущими, так и с NFC-устройствами Belimo.

Подключить устройство

Подключайте устройства Belimo, проверяйте или изменяйте настройки и просматривайте идентификационные данные, такие как тип, положение, обозначение, серийный номер и адрес шины.

Данные о состоянии устройства

Быстро отслеживайте общее состояние системы, проверяйте подробности подключения и удобно просматривайте данные об устройстве в реальном времени.

Современные возможности подключения

Belimo Assistant Link — это новое универсальное решение для подключения (как беспроводного, так и проводного), позволяющее легко подключить Belimo Assistant 2 к вашим устройствам Belimo.

Копирование конфигурации устройств

Экономия времени и минимизация повторяющихся задач с помощью функции Copy/Paste Configuration для дублирования настроек устройств одного и того же типа.

Повышенная защита

С помощью PIN-кода вы сохраняете контроль над настройками своего устройства. Даже устройство установлено в доступных местах, ваши настройки не могут быть перезаписаны.

Переопределение на местном уровне

Временно переопределите заданное значение устройства и сразу же просмотрите реакцию системы в режиме Live Trend. Это позволяет легко устранять неисправности, проверять работоспособность устройств и с уверенностью производить балансировку систем.

Начало работы с приложением Belimo Assistant 2

Мы сопровождаем ваш процесс обучения с помощью подробных видеоинструкций.

 

  • Как настроить соединения

  • Как пользоваться общими функциями

  • Как использовать рабочие процессы

Часто задаваемые вопросы

  • Совместимо ли мое полевое устройство Belimo с Belimo Assistant 2?

    Belimo Assistant 2 совместимо с большинством продуктов Belimo, т. е. с традиционными устройствами и устройствами с поддержкой NFC.

    Ограничения распространяются на устаревшие изделия (выпущенные до 2006 года) и специальные продукты (например, BF-TopLine, VRP-M).

  • Поддерживается ли мой телефон или ноутбук?

    Belimo Assistant 2 поддерживается большинством смартфонов, планшетов и компьютеров/ноутбуков с операционной системой Windows.

    Поддерживаются следующие версии Android, Apple iOS и Windows:

    • Android 11 или более поздняя версия
    • Windows 11 или более поздняя версия
    • iOS 18 или более поздняя версия

    Следующие устройства не поддерживаются:

    • Устройства с операционной системой Linux
    • Компьютеры Apple MacBook
  • Какие функции приложения работают в режимах с включенным и выключенным питанием?

    В режиме без питания доступны функции, связанные главным образом с конфигурацией устройства — выбором управляющих сигналов, установкой уставок приложения и настройкой параметров связи.

    В режиме с питанием функции расширены и включают оперативную информацию, такую как положение привода, значения датчиков и состояние работоспособности, а также доступ к мощным и экономящим время рабочим процессам.

      Мобильное приложение Приложение для ПК2
      Без питания С питанием Только с питанием
    Дата      

    Просмотр/изменение устройства
    Параметры

    (✔)1 ✔ ✔
    Рабочие процессы      
    Настройка (✔)1 ✔ ✔
    Управление цифровой принадлежностью ✔ ✔ ✔
    Облачные сервисы ✔ ✔ ✔
    Тренд в режиме реального времени ✖ ✔3 ✔
    Копирование/вставка конфигурации (✔)1 ✔ ✔
    Дезактивировать NFC ✖ ✔ ✔
    Активировать питание по сети Ethernet ✔ ✔ ✔
    Действия      
    Сброс конфигурации ✖ ✔ ✔
    Перезагрузка устройства ✖ ✔ ✔
    Экспортировать конфигурацию (✔)1 ✔ ✔
    Общая информация      
    Информация о месте ✔ ✔ ✔
    Информация о продукте ✔ ✔ ✔
    Компоненты устройства ✖ ✔ ✔
    Отчеты (✔)1 ✔ ✔
    Медицинское      
    Медицинское ✖ ✔ ✔

    1: В режиме без питания доступны параметры, связанные с конфигурацией. В режиме с питанием доступен полный перечень рабочих и установочных параметров.

    2: Для подключения USB требуется ZTH EU/US/AP (преобразователь USB/MP)

    3: Для функции отображения трендов в режиме реального времени требуется ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
     

    Примечание:
    Доступные данные, рабочие процессы, действия и состояние работоспособности зависят от подключенного устройства Belimo. Более подробную информацию можно найти в паспорте конкретного устройства Belimo.

  • Если у меня под рукой нет физического полевого устройства, могу ли я смоделировать подключение к виртуальному полевому устройству с помощью Belimo Assistant 2?

    Да, «Демонстрационный режим» позволяет смоделировать подключение к виртуальному полевому устройству с помощью Belimo Assistant 2, если у вас под рукой нет физического полевого устройства. «Демонстрационный режим» позволяет наглядно отобразить взаимодействие с пользователем и ознакомиться с функциональными возможностями приложения. Он используется только в демонстрационных целях. Для выполнения рабочих процессов требуется физическое устройство.

    Примечание: «Демонстрационный режим» можно включить в приложении через Настройки > Общие настройки > Демонстрационный режим > Вкл. На главном экране появится кнопка «Моделировать устройство».

  • Какие языки поддерживаются?

    Приложение доступно на 8 языках:

    • Английский (США)
    • Немецкий
    • Испанский
    • Итальянский
    • Упрощенный китайский
    • Французский
    • Русский
    • Турецкий

    Примечание: язык приложения можно изменить в самом приложении через Настройки > Общие настройки > Язык

Материал для загрузки

  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Belimo Assistant 2 Пояснения к выпуску
  • Belimo Assistant Link