CQD24A
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 15 s, IP40
- Precio de lista
- 104,00 EUR
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
- 0.3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 0.6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Par
- 1 Nm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Accionamiento manual
- Con actuador (desmarcado)
- Tiempo de giro (motor)
- 15 s / 90°
- Categoría de protección
- IP40
- Temperatura ambiente
- 5...40°C [41...104°F]