2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

KR24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
KR24

KR24

Actuador rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP54

Precio de lista
164,00 EUR
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
Z-MA

Z-MA

Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 140,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía para dimensionado
1 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Par de giro
2 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Con desembrague magnético
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)