2. Actuadores
  3. Actuadores sin función de seguridad

GM230.18



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
GM230.18

GM230.18

Actuador rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s (90...150 s), IP54, Terminales

Precio de lista
411,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
Z-GMA

Z-GMA

Extensión para base para GM..A a GM..

Precio de lista: 12,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
AH-GMA

AH-GMA

Palanca para actuador para abrazadera estándar

Precio de lista: 29,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KH10

KH10

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø14...25 mm

Precio de lista: 34,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Indicador de posición

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
Z-ARS230

Z-ARS230

Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 74,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 97,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

A.EIST.13

A.EIST.13

Terminal de conexión completo IP65, 100...240 V

Precio de lista: 12,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Tapón ciego

Precio de lista: 2,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Conector de conducto del cable, 1/2" NPT

Precio de lista: 8,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Conector de conducto del cable, M20

Precio de lista: 8,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

How to - Installing GM Actuators

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How to - Wiring GM Actuators

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo de energía para dimensionado
5.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales 2.5 mm² [14 AWG] (cable ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 3 hilos)
Par de giro
40 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Giro horario (cw)
Accionamiento manual
Con palanca lateral, puede bloquearse
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
90...150 s
Acoplamiento a ejes
Abrazadera universal reversible 12...26.7 mm
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-30...55°C [-22...131°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)