Inicio

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas

Artículos en su cesta

La cesta está vacía.
Artículo(s) en cesta

Solution

Cantidad:
Total:
Ver cesta / lista de proyectos
Abrir una lista de proyectos diferente
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
  • Elementos en su carpeta de descargas

    La carpeta de descargas está vacía
    elemento(s) en carpeta de descargas

    !

    Ver carpeta de descargas
    Ir al centro de descargas
  • Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Artículo(s) en cesta

    Solution

    Cantidad:
    Total:
    Ver cesta / lista de proyectos
    Abrir una lista de proyectos diferente
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs
  1. Inicio
  2. Actuadores
  3. Actuadores lineales

LH24A100



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LH24A100

LH24A100

Actuador lineal, 150 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 100 mm, IP54

Precio de lista
167,00 EUR
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
Datos para planificadores
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
Z-AS2

Z-AS2

Kit de parada, para LH.. / CH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 86,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-DS1

Z-DS1

Soporte giratorio, para actuador lineal, para compensación de fuerzas transversales

Precio de lista: 20,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-KS2

Z-KS2

Pieza de acoplamiento M6

Precio de lista: 58,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía para dimensionado
3 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Fuerza
150 N
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Se puede seleccionar con el interruptor en las posiciones 0 (extendido) o 1 (retraído)
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Carrera nominal
100 mm
Tiempo de giro (motor)
150 s / 100 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)