2. Actuadores
  3. Accesorios

SGA24



Volver a categoría de productos
SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista
164,00 EUR
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
0.3 W
Consumo de energía para dimensionado
1 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales 1.5 mm²
Categoría de protección
IP40
Temperatura ambiente
-20...50°C [-4...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)