2. Actuadores
  3. Accesorios

ZBAT140



Volver a categoría de productos
ZBAT140

ZBAT140

Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 140 °C (color rojo), Longitud de la varilla 65 mm

La sustitución del elemento de disparo solo debe ser realizada por especialistas cualificados. Deben tenerse en cuenta los valores específicos según la documentación de las compuertas cortafuegos.

Precio de lista
81,30 EUR
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
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)