SH230ASR100
Actuador lineal, 450 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 100 mm, IP54
- Precio de lista
- 387,00 EUR
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6 VA
- Conexión de la alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
- Conexión del control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Fuerza
- 450 N
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- Seleccionable con interruptor
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Carrera nominal
- 100 mm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 100 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]