2. Actuadores
  3. Actuadores rápidos

SMQ24A



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SMQ24A

SMQ24A

Actuadores super-rápidos, 16 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 7 s, IP54

Precio de lista
402,00 EUR
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
Z-SPA

Z-SPA

Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la abrazadera está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 136,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
AH-GMA

AH-GMA

Palanca para actuador para abrazadera estándar

Precio de lista: 29,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KH10

KH10

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø14...25 mm

Precio de lista: 34,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-ARS230

Z-ARS230

Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 74,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-PI

Z-PI

Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 66,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 97,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: 76,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 102,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
15 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo de energía para dimensionado
26 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Par de giro
16 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido del movimiento del motor
Se puede seleccionar con el interruptor en posición 0 (giro antihorario, ccw) o 1 (giro horario, cw)
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
7 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Abrazadera universal reversible 12...26.7 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...40°C [-22...104°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)