2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

SR230P



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SR230P

SR230P

Actuador giratorio (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP66/67

Debido a la descatalogación de materiales, las cubiertas de la carcasa de RobustLine se suministrarán en gris en lugar de en color naranja.

Todo lo demás permanece igual.

Precio de lista
516,00 EUR
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
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
HH230

HH230

Calefacción, con humidostato mecánico

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
HT230

HT230

Calefacción, con termostato ajustable

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
S2A GR

S2A GR

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 115,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo de energía para dimensionado
7 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm², sin halógenos
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)