2. Actuadores
  3. Caudal de aire variable

SF24A-VST



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SF24A-VST

SF24A-VST

Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – La solución de control de presión de conducto/VAV modular con sensor Δp dinámico puede combinarse con actuadores para compuertas VST externos.
Campo de aplicación: unidades VAV o compuertas de control en sistemas de ventilación de confort

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, solución de control modular con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación VAV/conducto de presión. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de HVAC

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, solución de control modular con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de HVAC

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
8.5 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo de energía para dimensionado
11 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 0.5 m con conector VST
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
Proporcional
Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
120 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 10...25.4 mm
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)