2. Actuadores

Caudal de aire variable

Los actuadores VAV de Belimo ofrecen soluciones para el control del caudal y la presión para unidades VAV y VAC.

Conozca más detalles
Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Aplicación VAV
VAV family
Air medium
Tipo de movimiento
Par de giro
Fuerza
Tipo de control
Función de seguridad
Borrar
32 Resultados encontrados
  • 1
  • 2
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
LMV-D3-KNX

LMV-D3-KNX

Unidad VAV-Compact: con regulador de VAV, sensor Δp dinámico y actuador para compuertas, 5 Nm, KNX (S-Mode)
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
LMV-D3-MOD

LMV-D3-MOD

Unidad VAV-Compact: con regulador de VAV, sensor Δp dinámico y actuador para compuertas, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
LMV-D3-MP

LMV-D3-MP

Unidad VAV-Compact: con regulador de VAV, sensor Δp dinámico y actuador para compuertas, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
LMV-M1-MOD

LMV-M1-MOD

Unidad VAV-Compact – con regulador de VAV, sensor Δp estático (membrana) y actuador para compuertas, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort o sistemas de ventilación con aire contaminado
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
LMV-M1-MP

LMV-M1-MP

Unidad VAV-Compact – con regulador de VAV, sensor Δp estático (membrana) y actuador para compuertas, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort o sistemas de ventilación con aire contaminado
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
NMV-D3-KNX

NMV-D3-KNX

Unidad VAV-Compact: con regulador de VAV, sensor Δp dinámico y actuador para compuertas, 10 Nm, KNX (S-Mode)
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
NMV-D3-MOD

NMV-D3-MOD

Unidad VAV-Compact: con regulador de VAV, sensor Δp dinámico y actuador para compuertas, 10 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

Unidad VAV-Compact: con regulador de VAV, sensor Δp dinámico y actuador para compuertas, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
NMV-M1-MOD

NMV-M1-MOD

Unidad VAV-Compact – con regulador de VAV, sensor Δp estático (membrana) y actuador para compuertas, 10 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort o sistemas de ventilación con aire contaminado
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
NMV-M1-MP

NMV-M1-MP

Unidad VAV-Compact – con regulador de VAV, sensor Δp estático (membrana) y actuador para compuertas, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort o sistemas de ventilación con aire contaminado
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
SMV-D3-MOD

SMV-D3-MOD

Unidad VAV-Compact: con regulador de VAV, sensor Δp dinámico y actuador para compuertas, 20 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
SMV-D3-MP

SMV-D3-MP

Unidad VAV-Compact: con regulador de VAV, sensor Δp dinámico y actuador para compuertas, 20 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades VAV en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – La solución de control de presión de conducto/VAV modular con sensor Δp dinámico puede combinarse con actuadores para compuertas VST externos.
Campo de aplicación: unidades VAV o compuertas de control en sistemas de ventilación de confort

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, solución de control modular con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación VAV/conducto de presión. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de HVAC

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, solución de control modular con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de HVAC

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
LF24-VST

LF24-VST

Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
LM24A-VST

LM24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
NF24A-VST

NF24A-VST

Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
  • 1
  • 2
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)