Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

SR230A-R

Actuador giratorio (Retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Precio de lista
248,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

BIM / Revit

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZSF-08

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 8xØ17x57 mm (AxØxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,90 EUR
Su precio: ...

ZSF-09

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 9xØ12x57 mm (AxØxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,90 EUR
Su precio: ...

ZSF-10

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 10xØ17x57 mm (AxØxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,90 EUR
Su precio: ...

ZSF-11

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 11xØ14x57 mm (AxØxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,90 EUR
Su precio: ...

ZSF-14

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 14xØ18x57 mm (AxØxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,90 EUR
Su precio: ...

ZSK-12

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, Ø12x4x57 mm (ØxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,90 EUR
Su precio: ...

ZSK-14

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, Ø14x5x57 mm (ØxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,90 EUR
Su precio: ...

ZSV-08

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 8x8x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,10 EUR
Su precio: ...

ZSV-09

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 9x9x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,10 EUR
Su precio: ...

ZSV-10

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 10x10x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,90 EUR
Su precio: ...

ZSV-11

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,10 EUR
Su precio: ...

ZSV-11-4K

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x57 mm (LxAxH, cuadrado interior), para SR..-R

Precio de lista: 49,40 EUR
Su precio: ...

ZSV-12

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 12x12x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,90 EUR
Su precio: ...

ZSV-14

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 46,10 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 91,10 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 91,10 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 91,10 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 91,10 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 91,10 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 91,10 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 91,10 EUR
Su precio: ...

S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 55,90 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 74,80 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Categoría de protección
IP54
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
20 Nm
Tiempo de giro
80...99 s
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Tipo de movimiento
Giratorio
Voltaje AC/DC
AC 100...240 V