Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

SR230P-R

Actuador giratorio (Retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Precio de lista
491,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

CADENAS

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZPF-08

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 8xØ17x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPF-09

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 9xØ12x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPF-10

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 10xØ17x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPF-11

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 11xØ14x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPF-14

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 14xØ18x57 mm (AxØxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPK-12

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, Ø12x4x57 mm (ØxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPK-14

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, Ø14x5x57 mm (ØxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-08

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 8x8x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-09

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 9x9x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-10

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 10x10x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-11

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-12

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 12x12x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

ZPV-14

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 38,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

HH230

Calefacción, con humidostato mecánico

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.

HT230

Calefacción, con termostato ajustable

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

S2A GR

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 83,10 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Categoría de protección
IP66/67
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP66/67
Par
20 Nm
Tiempo de giro
80...99 s
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Tipo de movimiento
Giratorio
Voltaje AC/DC
AC 100...240 V