2. RetroFIT+
  3. Actuadores para válvulas de control

SR24P-R



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SR24P-R

SR24P-R

Actuador rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Para su instalación se requiere un adaptador para ejes cuadrados que debe pedirse por separado.
Véase "Accesorios mecánicos"

Debido a la descatalogación de materiales, las cubiertas de la carcasa de RobustLine se suministrarán en gris en lugar de en color naranja.

Todo lo demás permanece igual.

Precio de lista
580,00 EUR
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
ZPF-08

ZPF-08

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 8xø17x57 mm (AxøxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPF-09

ZPF-09

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 9xø12x57 mm (AxøxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPF-10

ZPF-10

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 10xø17x57 mm (AxøxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPF-11

ZPF-11

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 11xø14x57 mm (AxøxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPF-14

ZPF-14

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 14xø18x57 mm (AxøxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPK-12

ZPK-12

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø12x4x57 mm (øxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPK-14

ZPK-14

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø14x5x57 mm (øxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-08

ZPV-08

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 8x8x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-09

ZPV-09

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 9x9x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-10

ZPV-10

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 10x10x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-11

ZPV-11

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-12

ZPV-12

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 12x12x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPV-14

ZPV-14

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x57 mm (LxAxH), para SR..P..-R

Precio de lista: 56,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S2A GR

S2A GR

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 115,00 EUR
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
0.2 W
Consumo de energía para dimensionado
5.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm², sin halógenos
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)