NR24-SR
Actuador rotativo para válvulas mezcladoras, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40
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
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 2.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Par de giro
- 10 Nm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- Giro horario (cw)
- Accionamiento manual
- Desembrague temporal y permanente con el botón rotativo en la carcasa
- Ángulo de giro
- 90°
- Tiempo de giro (motor)
- 140 s / 90°
- Categoría de protección
- IP40