DR230A-R
Actuador rotativo (RetroFIT+), Máx. 90 Nm (no constante) (no constante), AC 100...240 V, Todo-nada, 150 s, IP54, F05/F07
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
ZDV-01
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 13xø19x33 mm (AxøxH), para DR..-R
Precio de lista: 73,00 EUR
Su precio: ...
ZDV-02
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 17x17x19 mm (LxAxH), para DR..-R
Precio de lista: 73,00 EUR
Su precio: ...
ZDV-03
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 17xø22x33 mm (AxøxH), para DR..-R
Precio de lista: 73,00 EUR
Su precio: ...
ZDV-04
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 14xø18x33 mm (AxøxH), para DR..-R
Precio de lista: 73,00 EUR
Su precio: ...
Accesorio eléctrico
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 9 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Par de giro
- Máx. 90 Nm (no constante)
- Tipo de control
- Todo-nada
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2