2. RetroFIT+
  3. Actuadores para válvulas de control

SR230A-R



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SR230A-R

SR230A-R

Actuador rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Para su instalación se requiere un adaptador para ejes cuadrados que debe pedirse por separado.
Véase "Accesorios mecánicos"

Precio de lista
307,00 EUR
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
ZSF-08

ZSF-08

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 8xø17x57 mm (AxøxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSF-09

ZSF-09

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 9xø12x57 mm (AxøxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSF-10

ZSF-10

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 10xø17x57 mm (AxøxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSF-11

ZSF-11

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 11xø14x57 mm (AxøxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSF-14

ZSF-14

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 14xø18x57 mm (AxøxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSK-12

ZSK-12

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø12x4x57 mm (øxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSK-14

ZSK-14

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø14x5x57 mm (øxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSV-08

ZSV-08

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 8x8x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSV-09

ZSV-09

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 9x9x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSV-10

ZSV-10

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 10x10x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSV-11

ZSV-11

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x57 mm (larg.xanch.xalt., cuadrado interior), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSV-12

ZSV-12

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 12x12x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSV-14

ZSV-14

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x57 mm (LxAxH), para SR..-R

Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: 76,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 102,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo de energía para dimensionado
7 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)