SRFA-R
Actuador rotativo con función de seguridad (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, IP54, F03/F04/F05
Para su instalación se requiere un adaptador para ejes cuadrados que debe pedirse por separado.
Véase "Accesorios mecánicos"
- Precio de lista
- 551,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
ZSFF-08
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 8xø17x55 mm (AxøxH), para SRF..-R
ZSFF-09
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 9xø12x55 mm (AxøxH), para SRF..-R
ZSFF-10
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 10xø17x55 mm (AxøxH), para SRF..-R
ZSFF-11
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 11xø14x55 mm (AxøxH), para SRF..-R
ZSFF-14
Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 14xø18x55 mm (AxøxH), para SRF..-R
ZSFK-12
Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø12x4x55 mm (øxAxH), para SRF..-R
ZSFK-14
Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø14x5x55 mm (øxAxH), para SRF..-R
ZSFV-08
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 8x8x55 mm (LxAxH), para SRF..-R
ZSFV-09
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 9x9x55 mm (LxAxH), para SRF..-R
ZSFV-10
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 10x10x55 mm (LxAxH), para SRF..-R
ZSFV-11
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x55 mm (LxAxH), para SRF..-R
ZSFV-12
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 12x12x55 mm (LxAxH), para SRF..-R
ZSFV-14
Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x55 mm (LxAxH), para SRF..-R
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 7 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 18 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
- Par de giro
- 20 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido de giro (función de seguridad)
-
- Se puede seleccionar:
- Válvula cerrada, desenergizada, normalmente cerrada (A–AB = 0%)
- Válvula abierta, desenergizada, normalmente abierta (A–AB = 100%)
- Accionamiento manual
- Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <20 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2