2. Sensores/Medidores
  3. Unidades de ambiente

CRA24-B3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
CRA24-B3

CRA24-B3

Reguladores de temperatura ambiente con accionamiento manual, Salida 2...10 V: aire de impulsión VAV, Salida 2...10 V: aire de extracción VAV, Salida 2/3 Puntos: calefacción, AC 24 V, Selección de modo y visor: COMF / MIN / MAX, botón giratorio +/-

Precio de lista
279,00 EUR
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
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Valores medidos
Temperatura
Señal de salida
2...10 V

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)