2. Actuadores
  3. Accesorios

BKNE230-24



Volver a categoría de productos
BKNE230-24

BKNE230-24

Unidad de comunicación y alimentación para actuadores para control de humo 24 V con conector

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
AC 230 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
10 W
Consumo de energía para dimensionado
19 VA
Conexión de la alimentación
Cable 1 m, 2 x 0.75 mm² / sin halógenos
Conector
  • Alimentación del actuador: conector de 3 polos
  • Contacto auxiliar: conector de 6 polos
Categoría de protección
IP40
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)