2. Actuadores
  3. Accesorios

BKSE24-6



Volver a categoría de productos
BKSE24-6

BKSE24-6

Unidad de comunicación y mando para compuertas de extracción de humo

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía para dimensionado
5.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales, 18x 1.5 mm²
Categoría de protección
IP20
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)